欢迎来到米思米 请登录 退出 免费注册
技术之窗
  • 技术文章
    • 全部
    • 新手启航
    • 商品分类
    • 技术文章
    • 成功案例
    • 选型工具
    • 技术课堂
    • 技术问答
关联关键字

电子元器件镀其他贵金属

  • 2022.12.07 14:36:59
  • 米思米
  • 2085

(1)镀铑Rh

工业镀铑的硬度为Hv800~1000,与工业镀铬硬度一样高,此外还具有优良的耐腐蚀性,可适用于磨损及滑动等激烈的印刷基板端子镀层、连接器、开关触点等需要长期稳定低接触电阻的应用领域。


镀铑的特征如下所示。

      1. 化学性质稳定,常温下不氧化、不变色。

      2. 硬度极高,且耐磨损性优秀。

      3. 耐热性优秀,在空气中500℃以下不会氧化。

      4. 电阻为490uΩ/m,为金的2倍,在铂族中最低。

      5. 具有优雅的银白色光泽和高达80%的反光率,因此可用于防止饰品、银制品变色。

      6. 应用于触点的镀层厚度,大致可分为以下几类。

              · 防变色用 0.5μm以下

              · 耐磨损用 0.5~2.0μm

              · 极度耐磨损用 2.5~25μm

(2)镀铂Pt

铂比铑更广为人知,但镀铂的应用不如镀铑广泛。镀铂的硬度低于镀铑,但含5~10%铑的合金镀层硬度更高。由于具备优异的抗氧化性、耐腐蚀性、耐热性,因此镀铂就和镀铑一样被应用于电子设备中的触点。

在氯化钠电解中,镀铂钛电极被用作为不溶性阳极。具有超群的耐腐蚀性。

(3)镀钯Pd

镀钯比镀铑便宜,但其耐磨性和耐腐蚀性较差。其缺点在于,当用于电触点时,会与空气中的有机物质结合形成聚合物。不过,作为低接触电阻镀层,镀钯依然被用于替代昂贵的镀铑。

(4)镀钌Rh

镀钌在低接触电阻、硬度、耐磨损性、耐腐蚀性等方面与镀铑相当,而成本只有镀铑的1/2,因此有望成为镀铑的替代品,但是由于会因为内部应力而发生破裂,所以镀层厚度很难超过3μm,在今后的研发过程中,有望解决这一问题。

选型工具

热卖产品Hot selling products

推荐文章Recommended articles

设计插件software tool查看更多

推荐案例库Related case base

推荐商品Related commodities