欢迎来到米思米 请登录 退出 免费注册
技术之窗
  • 技术文章
    • 全部
    • 新手启航
    • 商品分类
    • 技术文章
    • 成功案例
    • 选型工具
    • 技术课堂
    • 技术问答
关联关键字

POM(聚甲醛)是机械设计用途的至宝的理由

  • 2022.12.14 13:14:20
  • 米思米
  • 2509

钣金是机械设计中常用的材料,而其次常用的就是POM(聚甲醛)。POM是一种非常方便的材料,可以减轻产品的重量,赋予零件多种功能,多年来一直被机械设计人员视为至宝。

 

POM(聚甲醛)是机械设计用途的至宝的理由 何谓POM(聚甲醛)

POM是一种通常称为聚甲醛的热塑性树脂,Duracon®是比较有名的聚甲醛。它是一种具有优良的耐热性、抗冲击性和耐磨性的塑料,能满足一般机械设计要求。

 

POM(聚甲醛)是机械设计用途的至宝的理由 反向思考发现的适合POM的用途

我们将从设计人员的角度,根据零件所需的功能和用途来介绍POM所能应用到的地方。


用途①多功能零件

机械设计的关键是赋予一个零件多种功能,以减少零件成本和装配工时。钣金零件的形状自由度有限制,但通过使用形状自由度大的树脂成型零件,能够实现多功能化。


用途②坚实的可靠性

笔者曾经设计车载用机械,但制造商规定的可靠性项目很严格。例如耐热性要超过100℃,还要求耐疲劳等。POM兼具所有这些性能,能够提高产品的可靠性。


用途③弹簧

通常,弹簧是安装在产品上使用的金属零件,但在研讨降低成本时,需要使机构零件具有回弹功能,则会使用POM。塑料具有优异的抗疲劳性、抗蠕变性和弹性恢复能力,因此可作为弹簧使用。

*但是需注意弹性模量随温度变化较大。


用途④齿轮

与金属齿轮相比,POM齿轮静音性优异,广泛应用于家用电器等。此外,由于塑料的吸水率较低,因此尺寸精度的稳定性也很好。

*由于齿面的硬度不如金属,因此有时会因划痕等而产生异常噪音。


用途⑤轴承和滑动面

轴承或滑动面等不能使用金属零件,因此需要为轴承金属等单独准备零件。由于POM本身具有自润滑性,因此机构零件本身就能充当轴承和滑动面。

 

POM(聚甲醛)是机械设计用途的至宝的理由 使用POM以外的材料时

有一些零件功能用POM也难以应对,在此从设计人员的角度介绍一些例子。

用途①高刚度树脂部件

如果POM的刚度不够,有时会使用PPS(含玻璃纤维),但PPS的成型性和润滑性等不如POM。


用途②透明的零件

POM不会变成无色透明。要求无色透明的零件会使用亚克力,但亚克力与塑料不同,不具备适合机构零件的特性,因此多被用于罩、窗等有限的用途。

 

POM(聚甲醛)是机械设计用途的至宝的理由 总结

POM是一种全能的树脂材料,想来有很多设计人员都经常使用它。它可以用于从机构零件到弹簧的所有零件,甚至可以称它是一种工程塑料。


选型工具

热卖产品Hot selling products

推荐文章Recommended articles

设计插件software tool查看更多

推荐案例库Related case base

推荐商品Related commodities