欢迎来到米思米 请登录 退出 免费注册
技术之窗
  • 技术文章
    • 全部
    • 新手启航
    • 商品分类
    • 技术文章
    • 成功案例
    • 选型工具
    • 技术课堂
    • 技术问答
关联关键字

反向思考来考虑不锈钢的用途

  • 2022.12.15 14:01:41
  • 米思米
  • 2359

不锈钢(SUS303、 SUS304)虽有多种用途,但并非所有用途都适合不锈钢。在设计时可供选择的材料种类繁多,因此有时会不知如何选择。为了因材施用地选择材料,需要综合性地判断零件的用途、功能和价格。下面我们就反向思考一下不锈钢适合的用途和不适合的用途。

 

 什么是不锈钢(SUS303, SUS304)?

不锈钢(Stainless)顾名思义是指不易生锈的合金钢。由于具有较大的刚度,因此通常被用于需要有强度的零件。另外,还具有不易吸附磁铁的特性。不锈钢中特别是SUS303和SUS304都是被广泛使用的材料。

 

 反向思考适合使用不锈钢的场景

下面从设计人员的视角,介绍几种对零件要求的苛刻但不锈钢能够适用的场景。

① 洗碗机

  • 常暴露在高温多湿的环境中,需要不易生锈的材料。

  • 表面有清洁度的要求,需要具有抗菌功能。

② 精密设备的零件

  • 用于高密度设计的零件需要厚度薄、刚度大的材料。

  • 需要对水分、化学药品等具有耐腐蚀性的材料。

③ 特殊夹具

  • DVD 播放器的拾音器带有强力的磁铁,因此需要装配夹具的零件为不吸附磁铁的材料。

  • 在夹具的使用环境严苛的情况下,需要对水分、药品等具有耐腐性的材料。

 

 反向思考不可以使用不锈钢的场景

不锈钢虽然能够适应严苛的设计条件,但也有不能使用的情况。下面介绍几种从设计人员的视角考虑不能使用的情况。

① 滑动零件

一般来说不锈钢会产生“卡阻”现象,有时零件难以滑动。(在使用不锈钢的情况下,需要使用润滑脂或特氟龙涂层等来应对。)


② 电磁铁相关的零件

由于不锈钢不吸附磁铁,不能用于使用了电磁铁的吸附零件。


③ 螺丝和E型卡环

由于不锈钢会产生“啮合”现象,当在螺纹牙上产生啮合而勉扭转螺丝时有可能会损坏螺丝。另外,E型卡环发生啮合时也会降低工作效率。

 

 SUS303和SUS304的区别

不锈钢种类非常多,用途也多种多样。以SUS303和SUS304为例,仅差一个字,也许会认为没有什么区别,但其实存在如下的差异。

  • 耐腐蚀性:SUS304比SUS303卓越。

  • 焊接性:    SUS304比SUS303卓越。

  • 加工性:    SUS304比SUS303 差。

  • 其    他:    材料物性等几乎相同。

总之适用于很多用途的不锈钢也有不适合的用途,因不锈钢的种类不同而存在着差异。


选型工具

热卖产品Hot selling products

推荐文章Recommended articles

设计插件software tool查看更多

推荐案例库Related case base

推荐商品Related commodities