外观的品质保证范围
铣削面
Q235 | A5052 | SUS304 |
※ 外观要求:无明显不良、裂纹、划伤划痕、脏污
表面处理
表面处理用吊孔 | 铝件阳极后可能产生白或黑点 |
・小直径精度孔等膜厚管理困难,处理后有追加加工的情况,因此切削面表面处理可能会有缺少。
・表面处理的吊痕、电极触点痕迹可能会残留在产品上。
检查项目
各工序、出货前实施检查
尺寸公差检查 | 配合公差检查 |
根据精度使用游标卡尺或千分尺 | 使用塞规 |
外观检查 | 螺纹检查 |
异物 线条基准表检查 | 使用螺纹规检查 |
位置公差检查 | |
使用三次元设备检查 |
尺寸保证的范围
角部倒角
角部清角或0.5mm以下的模型,可以保证角部C0.1mm~0.5mm以下,R0.5mm以下。
无指示孔的倒角
孔倒角可以保证在0.1~0.5 mm以下。