欢迎来到米思米 请登录 退出 免费注册
技术之窗
  • 技术文章
    • 全部
    • 新手启航
    • 技术文章
    • 成功案例
    • 选型工具
    • 技术课堂
    • 技术问答
关联关键字

钣金品质管理

  • 2022.12.26 14:54:11
  • 米思米
  • 871

钣金品质管理 外观的品质保证范围

切断面喷涂时的吊痕

表面


    • 冲裁面无显著伤痕。
      除冲裁面以外的面可能会有加工损伤。

钣金品质管理钣金品质管理钣金品质管理

拔出方向的
毛刺

折弯产生的
伤痕

折弯产生的
凸起

加工部(冲压、折弯)


    • 冲压加工时产生的0.1mm以上的毛刺将予以去除。
      ※ 未清倒角或常规倒角。

    • 外形需要倒角或圆角时请建模。板厚方向的倒角、圆角不属于加工对象。

    • 切断面的外观因加工方法而异,敬请注意。(无法指定加工方法)

    • 喷涂时可能会留下吊痕。

    • 折弯加工时可能会留下模具加工痕迹。

    • 折弯加工时,折弯部的两侧会有板厚15%左右的鼓起。

钣金品质管理钣金品质管理钣金品质管理

钣金品质管理 检查项目

钣金品质管理 钣金品质管理

检查内容


    • 外观检查:损伤、压痕、不均、喷涂状态、表面处理状态(目测)

    • 尺寸确认:viewer显示尺寸(电子游标卡尺、角度测量仪等)

    • 检查时间:各道工序和发货前检查

 


钣金品质管理 尺寸保证范围

钣金品质管理

一般公差:GB/T 15055—2007 m级

  • 指定喷涂时,为坯料状态下的保证。
    ※ 遮盖螺纹孔后喷涂。

  • 适用容许尺寸公差的部位仅限同一面上的孔之间和因折弯而相邻的端面、垂直面之间的尺寸。
    ※ 不相邻面上(跨越多个折弯加工部)的孔之间、孔与端面的尺寸不适用容许尺寸公差。




选型工具

热卖产品Hot selling products

推荐文章Recommended articles

设计插件software tool查看更多

推荐案例库Related case base

推荐商品Related commodities