欢迎来到米思米
请登录
退出
免费注册
米思米
技术之窗
技术文章
全部
新手启航
商品分类
技术文章
成功案例
选型工具
技术课堂
技术问答
关联关键字
同步带
轴承
气缸
电机
弹簧
旋转
直线模组选型工具
电动夹爪选型工具
伺服电机选型工具
减速机选型工具
技术之窗
退出
首页
新机械人专区
新手启航
SolidWorks教程
大咖说
AGV专栏
商品分类
电动驱动新产品
SCARA视觉上料模块
直线电机模组
电动夹爪・电动吸盘
传动类零件
同步齿形带/带轮
齿轮
联轴器/轴接头
链条/链轮
定位/固定零件
定位销/衬套
柱塞及周边零件
工件夹紧
定位/固定零件
工厂自动化零件
温度调节零件
滑台/光学零件/检查用零件
电磁阀
液压用装置
变/减速机
门零件/外装零件
涂装设备
接头
手动滑台
机器人相关
连结/连结机构部品
滚珠丝杠
真空零件
弹簧/冲击保护
对策/维护相关
无油板/导轨/滑块
过滤器/减压阀/润滑器
配管零件
模组/单轴机器人
气缸/旋转执行器
电机
直线导轨
线性导向轴
传感器/开关
铝合金型材/支架
轴承
控制/电子元件
控制
电源
箱体
供配电
无源元件
螺钉/螺栓/垫圈/螺帽
螺帽
螺丝,螺栓
键
扣环
垫片
模具类
凸模/凹模
浇口套/流道相关
导向/推板导向/精定位组件
生产加工/捆包/物料保管用品
工作台
升降机/手动液压搬运车
周转箱/托盘
货架
胶带用品
手拉葫芦/起重机
测量工具
手工具
磨削研磨用品
修补剂/粘结剂
机床工具
焊料/静电对策用品
空压工具
化工产品
输送机/滚轮/传送零件
输送机
滚轮
平皮带/带轮
直线运动零件
直线轴承
梯形丝杠/滑动丝杠
滚珠导轨
无油衬套
技术文章
成功案例
选型工具
直线模组选型工具
电动夹爪选型工具
伺服电机选型工具
减速机选型工具
FA离线3D模型库
非标AI报价
技术课堂
电子书下载
常见技术问答
文章
全部
新手
商品
文章
案例
工具
视频
问答
关联关键字
热门关键字
直线模组选型工具
电动夹爪选型工具
伺服电机选型工具
减速机选型工具
同步带
轴承
联轴器
旋转
输送
升降
滚珠丝杠
气缸
电机
弹簧
技术之窗首页
技术文章
基础原理
机械设计的基础
机械设计
葫芦孔的建模规则
葫芦孔的建模规则
2022.12.26 16:16:01
米思米
8611
分享
QQ
微博
链接
微信分享
检出葫芦孔形状时,将识别成葫芦孔。
建模规则
示例
葫芦孔的建模请符合以下所有条件式
d1≥4.5
d2≥2×d1+2
ℓ>0
上一篇
表面处理用吊孔
下一篇
斜头螺钉沉孔的识别及可选择的尺寸
选型工具
滚珠丝杠寿命时间的计算(滚珠丝杠-3)
直线导轨的作用负载及寿命计算
直线轴承的寿命计算
同步带轮及同步齿形带选型计算
深沟球轴承的基本额定寿命计算
平皮带的最大张力计算(无防跑偏肋型)
热卖产品
Hot selling products
导向轴 两端内螺纹带扳手槽型/带通孔型
千分表用接头
带弹簧·平垫圈内六角螺栓
内六角止动螺丝
流速调节阀 标准型
推荐文章
Recommended articles
立铣刀不同形状的特点
立铣刀不同形状的特点
铝型材用附件的使用示例
大受好评的MISUMI硬质合金带底刃铰刀
立铣刀形状中各部位名称
电极丝的故障分析与对策
国外模具材料抗拉强度的参考值
14.2米思米商品选型
第一期正片之滚珠丝杠1分钟精享版
透明树脂板物性
设计插件
software tool
查看更多
推荐案例库
Related case base
No.000330 孔测定销
No.000654 压模组件
No.000707 压模冲压机构
No.000345 探针夹具的切换
No.000444 便宜的压入夹具
No.000515 标贴的位置调整
No.000557 黏贴垫片的夹具
No.000800 不同高度的拾放
No.000006 工件的定位与夹紧
No.000092 提高耐磨性的设计
推荐商品
Related commodities
导向轴 两端内螺纹型
5系列铝型材 平行面加工铝合金型材
圆型拉手 钢
定位销 正公差·直杆型高精度型