欢迎来到米思米 请登录 退出 免费注册
技术之窗
  • 技术文章
    • 全部
    • 新手启航
    • 商品分类
    • 技术文章
    • 成功案例
    • 选型工具
    • 技术课堂
    • 技术问答
关联关键字

锅炉管理-4(节热措施)

  • 2022.12.29 13:10:35
  • 米思米
  • 1149

(4)提升锅炉效率

 诸如吹扫时间长短等锅炉燃烧循环的运行机构因锅炉制造商而异,包括定时器式以及机械式等,但几乎不可能进行大幅度的变更。这是因为这些是属于涉及到安全的机构。
 上一期讲座中介绍过的某型锅炉运行状况如【图1】所示。

锅炉管理-4(节热措施)

 该状态下的吹扫率为59%,因此燃烧率为100-59=41%,为了提升燃烧率从而提高锅炉的热效率,应在减少点火次数的情况下获得理想的蒸汽发生量。方法之一就是限制可燃烧的时间。
 该工厂的加热对象是镀浴等水溶液,由于镀浴的比热极高,温度不易下降,因此将锅炉的可燃烧时间限制为每小时15分钟,由此得到了【图2】所示的运行结果。在锅炉控制面板上安装定时器,设置为每小时有15分钟的可燃烧时间。

锅炉管理-4(节热措施)

 其结果令人惊讶,燃料使用量骤减至原本的1/3。由此可见,不要原封不动的按照锅炉制造商所述使用锅炉,而是可以通过充分研究本工厂的特征并利用好这些特征来实施节热措施。


选型工具

热卖产品Hot selling products

推荐文章Recommended articles

设计插件software tool查看更多

推荐案例库Related case base

推荐商品Related commodities