欢迎来到米思米 请登录 退出 免费注册
技术之窗
  • 技术文章
    • 全部
    • 新手启航
    • 商品分类
    • 技术文章
    • 成功案例
    • 选型工具
    • 技术课堂
    • 技术问答
关联关键字

烘烤处理-2(氢脆)

  • 2022.12.29 17:47:07
  • 米思米
  • 1313

(2)镀层皮膜与烘烤的效果

 烘烤的效果与镀层皮膜的氢透过性有着密切关系。由于镀膜是金属,所以具有各种各样的晶体结构。这种晶体结构与氢透过性有关。
 锌、镉的晶体结构为密排六方结构,透氢性低,烘烤处理中脱氢困难。因此,对于航空器零部件等,是采用多孔镀镉,以排出多孔以及裂纹中的氢。
 而在镀铬的情况下,氢会从铬镀膜特有的裂纹散失,因此能够有效地进行烘烤处理。

 由此可见,为了有效进行烘烤处理,需要:

  1. 采用能够形成针孔镀覆工艺。

  2. 采用能够产生裂纹或孔的镀覆工艺。

  3. 采用镀膜结构较为粗糙的镀覆工艺。

  4. 采用半光亮或无光镀覆工艺。

 等措施。

(3)镀层厚度与烘烤的效果

 很显然,当通过烘烤去除基材或镀层中吸附的氢时,镀膜越厚,则氢越难通过。在这种情况下,就必须延长烘烤时间。

(4)处理温度与烘烤的效果

 烘烤温度通常为190~220℃,但对于会因加热而导致硬度或强度降低的材料,温度不能设得过高。在这种情况下只能延长烘烤时间。

(5)镀后放置时间

 关于镀后到进行烘烤处理之前的放置时间,有一部分企业对其做出了放置时间在30分钟以内或是2小时以内等限制,但从放置时间1~24小时的实验结果来看,这对于烘烤效果并无影响。
 但是,对于基材壁厚厚度较大的产品,在ISO中规定了烘烤前的放置时间。这是因为,当基材厚度较厚时候,在放置期间,吸附于基材表面的氢会扩散移动到内部,从而导致难以通过烘烤释放出来。

« 转至上一期讲座

转至下一期讲座 »


选型工具

热卖产品Hot selling products

推荐文章Recommended articles

设计插件software tool查看更多

推荐案例库Related case base

推荐商品Related commodities