欢迎来到米思米 请登录 退出 免费注册
技术之窗
  • 技术文章
    • 全部
    • 新手启航
    • 商品分类
    • 技术文章
    • 成功案例
    • 选型工具
    • 技术课堂
    • 技术问答
关联关键字

化学铣削-4

  • 2023.01.30 16:56:35
  • 米思米
  • 1369

1)航空器的机身蒙皮

 【图1】所示的航空器机身蒙皮在通过拉伸成型法成型为曲面后,再通过化学铣削进行蚀刻。

化学铣削-4

 通过化学铣削去除约占单侧表面积80%的腹板部分,厚度从6.25mm减至0.625mm,重量从24kg减至6kg。过去,此类部件无法一体成型,因此是通过将加固材料焊接或铆接在厚度为 0.625mm的板上制造出加强筋。采用化学铣削工艺可减少零件数量、节省了装配时间,并能够显著降低生产成本。

2)全面加工范例

化学铣削-4

 锻造产品很难将零部件的某些部分加工成极薄的形状。在【图2】(a)的锻件案例,通过锻造能够轻松地将厚壁部份加工为规定的厚度,但中央的薄壁部分难以通过锻造成型。在这种情况下,将较薄的部分增加到可以锻造的厚度,其他部分的尺寸也相应增加,然后通过化学铣削将整体尺寸减小到所需尺寸,就可以制造所需的产品。
 这种工艺方法对机械加工件或是挤出成型件同样可用。如【图2】(b)中所示。

3)铸件薄壁化

 薄壁铸件的制造难度非常大。因此,可以采用在设计尺寸上增加必要的厚度以防止出现铸造缺陷,然后通过化学铣削去除多余金属的方法。

4)锥形加工的应用

 通过将材料逐渐浸入蚀刻液中或是逐渐从液体中拉出以进行锥度加工。

 


选型工具

热卖产品Hot selling products

推荐文章Recommended articles

设计插件software tool查看更多

推荐案例库Related case base

推荐商品Related commodities