欢迎来到米思米 请登录 退出 免费注册
技术之窗
  • 技术文章
    • 全部
    • 新手启航
    • 商品分类
    • 技术文章
    • 成功案例
    • 选型工具
    • 技术课堂
    • 技术问答
关联关键字

千分表的种类与优点、注意事项

  • 2023.02.09 10:29:51
  • 米思米
  • 6564

 千分表

是安装在测量夹具、各种精密设备上使用的对比测量仪器。

千分表的种类与优点、注意事项

优点

·  可将千分表安装在支架上,对工厂现场加工出的零部件进行比较测量。

千分表的种类与优点、注意事项

使用例

千分表的种类与优点、注意事项

当测量是否属于厚度公差测量,
测量A工件时对准“0”位。

千分表的种类与优点、注意事项


再测量A′时得到尺寸之差。
其差值为比较值。

千分表的种类与优点、注意事项

有时还会使用极限指针,如果差值在这一范围内则OK。

 

 

小知识  什么是对比测量仪

当某种物品的尺寸已经确定时,这种量具可用于测量与规定的尺寸之间有多少误差。这种量具只能测量与基准值之间的误差而无法测量绝对值。

【注意事项】
·
千分表无法单独使用。
· 必须使用支架。
· 请勿注油。
· 请在条件妥当的环境中进行测量。
· 严禁改造。

关于千分表支架 »

要点如下!

· 请确认测量范围(mm)。

· 请确认最小显示(刻度值)(mm)、刻度规格、精度。

· 请确认行程(mm)。请确认需要有挂耳的型号还是无挂耳的型号。安装在支架上时,必须确认需要安装何种类型。

千分表的种类与优点、注意事项

 测试指示器(杠杆千分表)

可用于刻度盘式无法完成测量的狭窄场所等的对比测量仪。

千分表的种类与优点、注意事项

优点

·  可测量狭窄位置、深处的平行度及平面度。

千分表的种类与优点、注意事项  

测试指示器的类型

立式
 
从正面查看刻度,测量探头前后移动的型号。

千分表的种类与优点、注意事项

 

卧式
 
从正面查看刻度,测量探头左右移动的型号。

千分表的种类与优点、注意事项

垂直型
 
刻度位于上方的型号。


千分表的种类与优点、注意事项

倾斜型
 
为了易于读取刻度,让刻度面保持倾斜的型号。

 

千分表的种类与优点、注意事项

测量探头的长度因测试指示器的种类而异。使用不同长度的测量探头可能会导致测量结果出现误差,所以请使用种类相匹配的测量探头。

【注意事项】
测试指示器的测量探头顶在测量面上时如果不垂直,则会产生误差。安装时,应确保测量探头顶在测量面上时的如图所示角度θ尽可能小。

千分表的种类与优点、注意事项

 

要点如下!

  · 请确认测量范围(mm)。
  · 请确认最小显示(刻度值)(mm)、刻度规格、精度。
  · 请根据用途相应选择测量探头长度(mm)。

 


选型工具

热卖产品Hot selling products

提及商品

推荐文章Recommended articles

设计插件software tool查看更多

推荐案例库Related case base

推荐商品Related commodities