欢迎来到米思米 请登录 退出 免费注册
技术之窗
  • 技术文章
    • 全部
    • 新手启航
    • 商品分类
    • 技术文章
    • 成功案例
    • 选型工具
    • 技术课堂
    • 技术问答
关联关键字

腕带和脚带的优点和用途

  • 2023.03.24 09:02:02
  • 米思米
  • 3120

 腕带

这是用于连接人体与接地线,从而去除人体所携带的静电。

  腕带和脚带的优点和用途

 

优点

·         内置Ω电阻,利用接地线消除产生的静电。这种结构的设计目的在于,在静电积聚在操作者身上之前,将其慢慢地引导到接地线上释放掉。只要与接地线相连,静电就不会积聚在操作者身上,从而确保与外界接触时不会发生放电现象。由于是安装在手腕部位,所以也不会影响工作。

 

腕带和脚带的优点和用途

用途

在EPA(防静电区域)等必须消除静电的区域,操作者必须需要佩戴腕带。除了应用于电子元器件等精密设备组装工厂外,也可用于气球或艺术品的制作。因为可以用来防止因为静电放电而导致橡胶气球破裂。

腕带和脚带的优点和用途

小知识




关于ESD

当一个带电的导电物体(例如人体)与另一个导电物体(例如电子设备)接触或接近时,会发生剧烈的放电。这种现象被称为ESD(静电放电),可能会导致电子设备出现误动作或损坏等问题。

电子设备所发生的ESD问题,大多是人体所引发。虽然这种ESD的能量不是很高,但它足以导致电子电路误动作或是半导体元件损坏,所以电子设备必须对此具有足够的抵抗力。




人体带电与电击的关系

腕带和脚带的优点和用途

 

通常情况下,当人体的带电电位达到约3.0kV以上时,就会感到疼痛。

要点如下!




·     请确认缝带类型。

    · 橡皮筋型 

    · 魔术贴型 

    · 硅橡胶型 

    · 不锈钢带型

·     请确认是否存在金属过敏的情况。

·     请确认是否需要香蕉插头。。

·     请确认接地线长度(m)、线缆全长(cm)。

 

腕带和脚带的优点和用途

 

·     也有脚带型。

·     这是佩戴在脚踝上的型号,主要是为了避免佩戴时干扰作业进行。

腕带和脚带的优点和用途

 

 


选型工具

热卖产品Hot selling products

提及商品

推荐文章Recommended articles

设计插件software tool查看更多

推荐案例库Related case base

推荐商品Related commodities