欢迎来到米思米 请登录 退出 免费注册
技术之窗
  • 技术文章
    • 全部
    • 新手启航
    • 商品分类
    • 技术文章
    • 成功案例
    • 选型工具
    • 技术课堂
    • 技术问答
关联关键字

电机的种类与优点

  • 2023.04.10 13:58:58
  • 米思米
  • 3563

·         电机(电动机)

·         减速电机

·         带离合器制动器型

·         主轴电机

·         圆锯用电机

电机(电动机)

电机是将电能转换为机械能从而获得动力的机械。
当将电线连接到端子并通过电流时,电机会将接入的电能转化为机械能,并产生让轴上的载荷发生旋转的力(扭矩),从而将动力传递给目标机械。

电机的种类与优点

典型的电机种类

电机的种类与优点

电机选型参考


直流电机(带电刷)

步进电机

交流电机
(感应电机)


电源:直流
  具有出色的可控性和响应性,易于使用。
  价格比交流电机昂贵,需要耗材(电刷)。

可根据输入电源的脉冲数来控制旋转角度,从而实现高精度控制。
  响应时间比其他方法慢,需要用来产生脉冲的电子电路。

电源:交流
  较为廉价,且能够支持大型化、大功率化。

长寿命


低速旋转


高效率



低成本


定位精度



静音


高扭矩

小型

用途例

吹风机的电机
电钻的电机

打印机送纸
移动空调百叶窗

压缩机
车床电机

要点如下!

· 请确认电源 [直流(DC)/交流(AC)] 的电压 [单相(V)/三相(V)]。
· 请确认转速(rpm)。
· 请确认所需扭矩/输出功率(W)。
· 请确认安装方法(支脚安装、法兰安装等)。

减速电机

这是与减速机一体化的电机。

平行轴支脚安装型

电机的种类与优点

平行轴法兰安装型

 

正交轴型

 

电机的种类与优点

电机的种类与优点

 

优点


·   这种驱动装置在电机上安装有减速装置,从而可以发挥出超过单体电机的低转速、高扭矩。

·   安装到机械上的方法包括支脚安装与法兰安装。

电机的种类与优点

带离合器制动器型

电机的种类与优点

优点


·   这是在由三相200V电源驱动的减速电机上附加离合器制动器。当在使用中需要反复停止和旋转时,可使用这种电机。安装方式包括支脚安装与法兰安装2种。

结构图


电机的种类与优点

 

小知识  什么是减速比…

· 车的低挡位=减速比高

电机的种类与优点

· 车的高挡位=减速比低

 电机的种类与优点

要点如下!

· 请确认电源。(单相100V还是三相200V)
· 请确认电机容量(W)。
· 请确认转速(rpm)。
· 请确认减速比。
· 请确认减速电机是否能够安装到机械上。
· 请根据所需的转速、扭矩相应决定减速比。

主轴电机

这是将电机与主轴(旋转轴)一体化而成的紧凑型电机。

电机的种类与优点

优点


·   感应电机的轴成为可以安装工具的主轴,而无需利用滑轮或联轴器将电机和主轴分离开。因此可以让设备更加紧凑,提升机械精度、降低成本。

电机的种类与优点

 

可提供各种不同型号。

采用电机与主轴一体化的结构,让设备更加紧凑,提升机械精度、降低成本。

· 分离型

· 一体型

电机的种类与优点

电机的种类与优点

圆锯用电机

只需接入商用电源(50/60Hz)200V,即可让电机旋转。

电机的种类与优点

优点


·   主轴上附带有用于安装圆锯的金属零件。 

电机的种类与优点

安装的种类


·   安装圆锯

可安装圆锯用于切割木材、金属等。

·   安装刀头

可安装刀头用于在木材、金属上开槽等。

·   安装抛光轮

可安装抛光轮用于表面抛光等。

电机的种类与优点电机的种类与优点电机的种类与优点


要点如下!

· 请确认转速(rpm)。 
· 请确认所需扭矩/输出功率(W)。
· 请确认根据要切割的对象选择刀具。
· 请确认电机旋转方向。

 

 


选型工具

热卖产品Hot selling products

提及商品

推荐文章Recommended articles

设计插件software tool查看更多

推荐案例库Related case base

推荐商品Related commodities