欢迎来到米思米 请登录 退出 免费注册
技术之窗
  • 技术文章
    • 全部
    • 新手启航
    • 商品分类
    • 技术文章
    • 成功案例
    • 选型工具
    • 技术课堂
    • 技术问答
关联关键字

O形环、油封的种类与优点

  • 2023.04.20 16:20:04
  • 米思米
  • 3201


·         O形环

·         油封

·         密封垫圈


O形环

截面为O型(圆形)环状的密封橡胶圈。

O形环、油封的种类与优点


优点


·         O形环被压变形后产生还原性,从而发挥出密封性能。


用途


· 在2个部件相互接触位置的接触部位进行固定,以及防止液体泄漏。

· 在让流体往复时,用于防止流体从接触部位的间隙处漏出。

O形环、油封的种类与优点



O形环材质所需具备的性质


由于O形环是依靠被压变形后产生的应力发挥出密封性能,因此在不发生异常变形的范围内具有适当的应力,是其材质所应具备的性质。

而且要求不可在使用过程中丧失这些性质。

合成橡胶是具有这些特性的最佳材料。然而,一种材料很难完全涵盖所有这些性质,因此需要根据不同用途分别采用不同的材料。

O形环、油封的种类与优点

日本国内流通的主要O形环规格

用途

一般机器用

汽车用

航空器用

规格

JIS B 2401

JASO F404

AS568(原 APR568)

AN6227(原 JISW1516)

AN6230(原 JISW1517)

分类

JIS标号

应用

JASO标号

应用

符号

应用

按材料区分

B






1类A(※)

矿物油用(硬度70)

1类A

一般矿物油用

材料

石油基液压油

1类B

矿物油用(硬度90)

2类

汽油用

符号参考


2类

汽油用

3类

动植物油用



3类

动植物油用

4类C

耐热耐寒用



4类C

耐热耐寒用

4类D

耐热用



4类D

耐热用

4类E

耐热用



按用途区分

P→运动/固定两用

G→固定用

V→真空法兰用

※JIS中仅材料1类A

运动/固定两用

AN6227 →运动/固定两用

AN6230 →固定用

AS568 →运动/固定两用


要点如下!

· 请根据使用用途、工作温度范围(℃)、工作压力(MPa)、使用的流体等条件相应选择材质。O形环、油封的种类与优点
· 
请确认O形环的内径与线径(mm)。




油封

这是用于安装在各种电机的轴旋转部件上,用于密封润滑油、润滑脂的机械零件。

O形环、油封的种类与优点

密封对象侧利用密封唇部分的唇部末端部位防止发生渗漏。

利用防尘部分防止来自外部的灰尘、污垢、水侵入。

 

O形环、油封的种类与优点

这种零件安装在各种电机的旋转轴上,以防止油和润滑脂泄漏到外部,同时防止灰尘、污垢以及水等从外部侵入,从而为轴承部分提供保护以维持其精度。

 

O形环、油封的种类与优点


按用途区分的用于密封体(唇部)的材料


种类

材料

特性及用途

腈橡胶

一般用

NBR

一般用于各种类型的油封,具有稳定的耐油性和耐磨性。适用温度:-25℃~+120℃

耐汽油用

NBR

比一般用途的配方具有更好的耐油性、耐磨性、耐汽油性。

适用温度:-25℃~+120℃

耐寒用

NBR

对于低温用途具有尤为优异的性能。

适用温度:-40℃~+100℃

食品用

NBR

这些材料符合日本《食品卫生法》、《食品添加剂规格标准》、《橡胶器具或容器包装》等相关法规要求。适用温度:-30℃~+100℃

MZ 橡胶

氢化丁腈橡胶

HNBR

这是集耐热性、耐寒性、耐劣化汽油性、对各种润滑油添加剂的稳定性、耐臭氧性、机械强度、耐磨性于一体的合成橡胶。适用温度:-40℃~+170℃

氟橡胶

FKM

具有优良的耐酸、耐溶剂、耐热性能,用途广泛。

适用温度:-20℃~+220℃

硅橡胶

VMQ

耐热性、耐寒性优秀,尤其适合用于高速旋转的部位。(不能用于蒸汽、汽油等)适用温度:-60℃~+250℃

丙烯酸酯橡胶

ACM

具有优良的耐油性和耐热性,适用于齿轮油、变矩器油等润滑油。适用温度:-10℃~+170℃

氯磺化聚乙烯

(海帕伦)

CSM

具有优良的耐热性、耐油性、耐酸性、耐化学性、耐候性。机械强度高,适用于高苯胺点的润滑油。适用温度:-25℃~+130℃

苯乙烯橡胶

SBR

虽然弹性极佳,但对矿物油的抵抗力较差,一般用于动植物油等特殊用途。适用温度:-40℃~+120℃

丁基橡胶

IIR

透气性低,耐臭氧和氧气,耐化学药剂性好,但是因为在矿物油中会显著溶胀,因此适合用于垫圈等用途。适用温度:-30℃~+130℃

四氟乙烯树脂

(氟树脂)

PTFE

具有优良的耐热性、耐寒性、耐化学药品性,可在现有合成橡胶所无法使用的条件下使用。适用温度:-80℃~+260℃

要点如下!

· 请确认内径(mm)、外径(mm)、厚度(mm)。O形环、油封的种类与优点
· 
请确认轴的动作(旋转时为转速)。

· 请确认密封对象。(润滑脂、润滑油、化学药剂等)。

· 请确认压力(MPa)。


密封垫圈

这是用于防止液体从螺栓或法兰等紧固点渗漏,同时防止异物侵入的零件。

在化学药剂或腐蚀性场所,请分别使用各自专用的产品。

O形环、油封的种类与优点

优点


·   这是一种划时代的垫片,可替代传统的液体填料、铜垫圈等,防止螺丝紧固部位泄漏。

用途


·   用于防止车辆、航空器、船舶、阀门泵、液压气动设备管路、制冷设备管路等紧固位置发生漏油等问题。

O形环、油封的种类与优点


· 尺寸图

O形环、油封的种类与优点

什么是紧固余量…

是指螺栓穿过时用于弥合间隙的尺寸。

外径、内径有所不同。

· 安装图

O形环、油封的种类与优点

 


各种密封(密封要素)


O形环、油封的种类与优点


要点如下!

· 请确认公称直径(孔径)。

· 请确认密封对象。


选型工具

热卖产品Hot selling products

提及商品

推荐文章Recommended articles

设计插件software tool查看更多

推荐案例库Related case base

推荐商品Related commodities