欢迎来到米思米 请登录 退出 免费注册
技术之窗
  • 技术文章
    • 全部
    • 新手启航
    • 商品分类
    • 技术文章
    • 成功案例
    • 选型工具
    • 技术课堂
    • 技术问答
关联关键字

电源装置的优点、用途、连接案例

  • 2023.04.27 16:18:39
  • 米思米
  • 904

UPS(不间断电源装置)

停电时,能够在一定时间内维持供电的装置。

电源装置的优点、用途、连接案例


优点


·   可保护设备免受突然停电、电压波动和高频干扰等电源问题的影响。


用途


· 个人电脑、服务器、通讯设备、控制设备等重要设备的电源备份。

· 在没有使用UPS的情况下,将无法应对突发停电,电脑数据将会丢失!!

· 如果使用了UPS,可提供一段时间的电力,以确保电脑能够安全关机。

电源装置的优点、用途、连接案例


连接例


电源装置的优点、用途、连接案例

连接设备

UPS


510VA/290W

500VA/300W

× VA超过UPS容量,所以无法使用

490VA/310W

500VA/300W

× W超过UPS容量,所以无法使用

490VA/290W

500VA/300W

可使用

【注意事项】

请选择大于VA之和和W之和的UPS。


要点如下!

· 请确认备份设备的总消耗功率(W)。

· 请确认必要的备份时间。


选型工具

热卖产品Hot selling products

提及商品

推荐文章Recommended articles

设计插件software tool查看更多

推荐案例库Related case base

推荐商品Related commodities