欢迎来到米思米 请登录 退出 免费注册
技术之窗
  • 技术文章
    • 全部
    • 新手启航
    • 商品分类
    • 技术文章
    • 成功案例
    • 选型工具
    • 技术课堂
    • 技术问答
关联关键字

指示灯的种类与优点

  • 2023.04.27 16:10:32
  • 米思米
  • 1183

·         旋转灯

·         小型旋转灯

·         LED多层信号灯


旋转灯

通过强闪光旋转提醒周边注意。

指示灯的种类与优点



优点


·   除了在工厂内通报各种自动设备和控制面板等的异常状况外,还广泛应用于标牌的醒目标示、车辆进出停车场时提醒注意等各种用途。

指示灯的种类与优点


小型旋转灯

指示灯的种类与优点

优点


·   这是广泛应用于各种用途的小型旋转灯。

·   使用耐振动的汽车用灯珠。具备长寿命、高耐久性的优点。


要点如下!


·     请确认额定电压(DC24V、AC100V等)。

·     请确认尺寸。

·     请确认颜色(红、黄、绿、蓝等)。

·     请确认光源(白炽灯泡、卤素灯泡、LED)。

·     请根据用途(工厂设备、车辆、便携型)相应选型。


LED多层信号灯

利用多种不同颜色显示机械的运行状况等。

指示灯的种类与优点


优点


·   这是用于显示机床和半导体制造设备等各种自动设备运行状态的信号灯。

·   绿色表示运行中、红色表示异常等。

指示灯的种类与优点


多层信号灯的种类


LED多层信号灯

具有双反射结构,能够高效率地反射光线,以较少的LED数量确保省电以及高视认性。

一触式组装LED多层信号灯

无需组装工具,可一触式完成组装的多层信号灯。

指示灯的种类与优点指示灯的种类与优点

LED墙挂装式多层信号灯

这款LED壁挂式多层信号灯可垂直或水平安装在墙上,并可与设备集成。

LED超薄多层信号灯

主体由树脂制成,不易生锈且能够长久保持美观。

指示灯的种类与优点指示灯的种类与优点


要点如下!


·     请确认额定电压(DC24V、AC100V等)。

·     请确认尺寸(φ25mm、30mm、40mm等)。

·     请确认层数(1层、2层、3~5层)。

·     请确认颜色排列(从上到下依次为红、黄、绿、蓝等)。

·     请确认安装方法(球头安装、直接安装、壁挂安装等)。


选型工具

热卖产品Hot selling products

提及商品

推荐文章Recommended articles

设计插件software tool查看更多

推荐案例库Related case base

推荐商品Related commodities