欢迎来到米思米 请登录 退出 免费注册
技术之窗
  • 技术文章
    • 全部
    • 新手启航
    • 商品分类
    • 技术文章
    • 成功案例
    • 选型工具
    • 技术课堂
    • 技术问答
关联关键字

电线保护器材的种类与优点

  • 2023.05.04 09:40:11
  • 米思米
  • 2601

·         电线管连接器

·         电线保护软管

·         电线保护软管(固定配管用)

·         电线保护软管(可动配管用)

·         热收缩管


电线管连接器

用于连接电线保护软管与接线盒。

连接器

组合接头

90°型连接器

电线保护器材的种类与优点

电线保护器材的种类与优点

电线保护器材的种类与优点

电线保护器材的种类与优点


连接器的种类


①接线盒连接器

 (用于连接电线保护软管与接线盒的接头)

②组合接头

 (用于连接电线保护软管与电线管的接头)

电线保护器材的种类与优点电线保护器材的种类与优点

③电气设备用连接器

 (用于连接电线保护软管和电气设备的接头)

④90°接线盒连接器

(电线保护软管与接线盒之间成90°连接的接头)

电线保护器材的种类与优点电线保护器材的种类与优点

⑤45°接线盒连接器

 (电线保护管与接线盒之间成45°连接的接头)


电线保护器材的种类与优点


要点如下!

· 请确认电线保护软管的尺寸。

· 请确认安装孔径。

· 请确认用来进行连接的螺纹种类。

电线保护器材的种类与优点

 · 螺纹的种类

 · 包括如下规格尺寸。

电线保护器材的种类与优点


电线保护软管

这种保护软管非常适合用于保护工业机械、机器人、工厂中的各种电力配线。

电线保护器材的种类与优点

将电缆穿入电线保护软管中。

由于保护软管具有良好的柔软性(柔性),所以可用于S形配管、U形配管。

电线保护器材的种类与优点

优点


·   能够保护从管内穿过的电缆线,防止电缆线破损或是被水损坏。

·   基管部分由镀锌钢带制成,具有优秀的机械强度。

·   外部覆盖有乙烯外层,从而具有防水性和防油性。

·   编织型…能够阻断电缆产生的干扰,防止影响设备运行。(干扰屏蔽层)

电线保护器材的种类与优点


电线保护软管(固定配管用)

电线保护器材的种类与优点

优点


·   用于两侧均固定的连接位置。


电线保护软管(可动配管用)

电线保护器材的种类与优点

优点


·   用于连接一侧可动或两侧均可动的连接位置。


热收缩管

电线保护器材的种类与优点

优点


·   将电缆从中间穿过后,通过加热收缩,完美贴合电缆尺寸。可以保护电缆,避免其受到水分或冲击的直接影响。有的热缩管内侧有防水、防腐涂层,还有的在橡胶中混合有各种不同材料。从而能够发挥出更高的保护效果。

电线保护器材的种类与优点


·   材质

聚烯烃、硅橡胶、PTFE等

要点如下!

· 在选择电线保护管的尺寸(直径)时,请将插入电缆的外径和允许的弯曲半径(最小值)考虑在内。进入软管中的截面积最好为软管内径截面积的30%左右。

 · 容许弯曲半径…是指电缆内的导线和光纤等可以弯曲到何种程度。

· 请确认电线保护软管的种类与材质。


选型工具

热卖产品Hot selling products

推荐文章Recommended articles

设计插件software tool查看更多

推荐案例库Related case base

推荐商品Related commodities