欢迎来到米思米 请登录 退出 免费注册
技术之窗
  • 技术文章
    • 全部
    • 新手启航
    • 商品分类
    • 技术文章
    • 成功案例
    • 选型工具
    • 技术课堂
    • 技术问答
关联关键字

断路器的优点与注意事项

  • 2023.05.04 11:09:15
  • 米思米
  • 1700

断路器

配线用断路器作为安全装置而安装在电路中,用于保护电线免受电路中发生的异常事故(过电流或短路)影响。

断路器的优点与注意事项

优点


·   断路器通过检测电气异常并切断(停止)电力来保证安全。

·   我们日常使用的电力全部都通过配电盘(分电盘)。断路器就是用于配电盘或是家用配电盘。

执行电线配线施工需要持有电气工程师执照。

(包括第1类660V以上、第2类660V以内两种。)

断路器的优点与注意事项


小知识 断路器与开关的区别

断路器是以保护配线(负载电路)为目的切断电路。开关是用于电路切换(通/断)。


什么是过电流


是指由于在一个接线板上连接多台设备等原因,导致流过的电流超过电线和设备容许电流。


什么是短路(短接)


是指由于电线或电缆的绝缘劣化,电流不经过负载而直接从电线流到电线。瞬时会有大电流流过。


【注意事项】


家用的配电盘中需要安装家用断路器。请注意不要弄错额定电流。尽管法规中并无相关规定,但是请勿使用断路器代替开关。否则会导致切断功能衰减或损伤,可能会引发事故。


家庭分电盘案示例

安培断路器

这是安装在家庭配电盘上的开关,当电流超过该家庭的签约合同电流时,会自动停止供电。

漏电断路器

为了确保安全,当发生漏电时启动的断路器。这是一种在电线或电器发生漏电时自动切断电源,以防止发生事故的装置。

安全断路器

安装在从配电盘通向各个房间的各条电路中,当因为电气设备故障而导致短路时,或因使用过度而导致电流超过容许电流时,安全断路器会自动切断电源。

断路器的优点与注意事项


要点如下!

·  请确认极数(指单侧端子螺丝的个数,用P表示)、元件数(指过流保护元件数,用E表示)。

·  请确认额定电流(对于漏电断路器,是指额定灵敏度电流)。

 · 额定电流(A):指可通电的电源

 · 灵敏度电流(mA):指断路器断开的泄漏电流

·  请选择是否带漏电保护功能。

 带漏电保护功能:漏电断路器

 仅过电流:无熔丝断路器


选型工具

热卖产品Hot selling products

提及商品

推荐文章Recommended articles

设计插件software tool查看更多

推荐案例库Related case base

推荐商品Related commodities