欢迎来到米思米 请登录 退出 免费注册
技术之窗
  • 技术文章
    • 全部
    • 新手启航
    • 商品分类
    • 技术文章
    • 成功案例
    • 选型工具
    • 技术课堂
    • 技术问答
关联关键字

聚氨酯泡沫的种类与优点、用途

  • 2023.05.04 16:22:57
  • 米思米
  • 3454

·         单液型聚氨酯泡沫(吸管型)

·         双组分聚氨酯泡沫(气溶胶型)

·         单液型聚氨酯泡沫(喷枪型)


单液型聚氨酯泡沫(吸管型)

采用气雾罐,可以轻松隔热、充填。

聚氨酯泡沫的种类与优点、用途


优点


·   除了用作高气密性、高隔热性住宅用密封剂外,还可以通过填充窗扇和门周围的缝隙发挥出隔音、防结露效果。

·   它通过与空气中的水分结合而固化。

·   固化时间从大约1~24小时不等。

·   可以很容易地以气溶胶(喷雾罐)形态注入,并可发泡膨胀至罐容积的20~30倍,即使是较大的孔洞也能保证填满,固化后依靠独立气泡(类似于固体海绵)实现隔热、隔音效果。

·   喷出后还可以进一步膨胀2~3倍,可用于填补狭窄的缝隙。

聚氨酯泡沫的种类与优点、用途


双组分聚氨酯泡沫(气溶胶型)

聚氨酯泡沫的种类与优点、用途


优点


·   一旦两种液体混合在一起,就会迅速固化,呈现出精致而美丽的饰面,尤其适合用于需要避免滴落的天花板。

·   (固化时间约1~5分钟)


聚氨酯泡沫的各种用途


可广泛应用于建筑(隔热/防结露)、隔音/吸音、空调工程、隔热/保冷工程、冷藏集装箱/冷藏陈列柜、低温仓库(作为隔热材料)、各种管道工程车辆、船舶、航空器、各种冷却器、保持浮力、(作为浮力材料)包装、粘合、填充、修复工程。

用途、项目 / 品名

单液型

双组分

喷涂

填充

喷枪系统

填充用途

一般

◎

◎

◎

○

断续使用

×

×

◎

×

喷涂用途

20mm以下厚度

◎

×

×

◎

20mm以上厚度

○

×

×

◎

20mm以下天花板使用

△

×

×

◎

(测量条件:气温20℃・湿度50%)

要点如下!

· 请确认是单液型还是双组分型。

· 请根据用途相应选择必要容量(g)。

· 请根据施工现场环境,选择近似的颜色。

· 请确认是填充用还是喷涂用、是否是喷枪型。

   ※  当使用频率较高时,喷枪型更为方便。


单液型聚氨酯泡沫(喷枪型)

这是用于填充窗框和管道的缝隙,以防止结露并隔音的填充、隔热剂。

聚氨酯泡沫的种类与优点、用途

优点


·   如果希望间歇性的进行作业,则喷枪型更为适合。(吸管型为一次性使用。)(保管时,在聚氨酯罐安装在喷枪上的状态下,将流量调节螺丝完全拧紧,然后将聚氨酯罐直立放置在阴凉、避光、不受阳光直射的干燥、阴暗场所。)


用途


· 混凝土和铝制窗框和门框之间缝隙的粘合和填充

· 防结露、防止地板异响、隔热、保温

· 安装接线盒并填充缝隙和固定

· 填充管道穿孔的间隙并固定

用于安装接线盒并填充缝隙、固定。

用于防止地板异响、隔热、保温。

用于填充管道穿孔的间隙并固定。

聚氨酯泡沫的种类与优点、用途聚氨酯泡沫的种类与优点、用途聚氨酯泡沫的种类与优点、用途


【注意事项】

〔 能够粘合的材料/无法粘合的材料 〕

尽管可以粘合大多数材料,但无法粘合尼龙、聚酯、聚丙烯、软质氯乙烯、硅树脂、氟树脂、玻璃等材料。

〔 聚氨酯泡沫的缺点 〕

聚氨酯泡沫在暴露于紫外线下时会变成棕色并劣化,并且在受到外力时会破碎。固化后,请涂上涂料(无论是油性还是水性),或是切割聚氨酯后涂腻子,通过进行表面处理避免其暴露在紫外线下。


要点如下!

· 请确认发泡容积、可施工长度、泡沫颜色。


选型工具

热卖产品Hot selling products

推荐文章Recommended articles

设计插件software tool查看更多

推荐案例库Related case base

推荐商品Related commodities