欢迎来到米思米 请登录 退出 免费注册
技术之窗
  • 技术文章
    • 全部
    • 新手启航
    • 商品分类
    • 技术文章
    • 成功案例
    • 选型工具
    • 技术课堂
    • 技术问答
关联关键字

气体渗碳处理

  • 2023.05.05 10:40:48
  • 米思米
  • 2771

当前渗碳处理的主流工艺是气体渗碳法。正如上一章节的【表1】中所述,气体渗碳法中包含多种不同的工艺手段。

(1)改性气体法

渗碳改性气体的生产方法,是通过将丙烷C3H8或丁烷C4H10与空气混合,并在镍催化剂中加热至约1000℃而生成。

这种气体与空气中的氧气发生反应,生成一氧化碳CO和氢气H2,进而与钢材发生反应,实现渗碳。为了提高炉内的碳浓度,还会引入丙烷气或丁烷气作为提升碳浓度的气体。

(2)分解气体法

甲醇CH3OH等有机液体会在渗碳温度下发生热分解,从而用作为热分解气体。这种热解气体法的特点在于,无需使用改性炉产生气体,只要将有机液体直接注入渗碳炉中让其滴落即可。因此,这一工艺又被称为滴注渗碳或滴入渗碳。

滴入炉中的甲醇发生热分解,变为具有渗碳特性的一氧化碳和还原氢,一氧化碳会与钢材发生反应并完成渗碳。此时,为了提高碳浓度,还会使用丙烷气或丁烷气。

(3)无需改性炉的渗碳工艺

其他不需要改性炉的渗碳工艺,包括氮基渗碳、直接渗碳、真空渗碳和等离子渗碳等。

(4)其他

一般渗碳层的碳浓度为0.8~1.0%,但近年来也开始实施将碳浓度提高到2~3%的高浓度渗碳。

气体渗碳不同于固体渗碳和液体渗碳,其特点在于能够控制炉内气体成分。

实验表明,炉内的一氧化碳和甲烷气体有助于渗碳,而水分、二氧化碳、氧气则会促进脱碳作用的发生。通过适当控制这些气体成分的浓度,就可以获得所需的碳浓度。

为了实现环境气体的测量控制,需要使用用于测量水分含量的露点仪、测量二氧化碳的红外气体分析仪、测量氧气浓度的氧传感器等设备。


选型工具

热卖产品Hot selling products

推荐文章Recommended articles

设计插件software tool查看更多

推荐案例库Related case base

推荐商品Related commodities