欢迎来到米思米 请登录 退出 免费注册
技术之窗
  • 技术文章
    • 全部
    • 新手启航
    • 商品分类
    • 技术文章
    • 成功案例
    • 选型工具
    • 技术课堂
    • 技术问答
关联关键字

节约洗涤用水(逆流多级洗涤)

  • 2023.05.23 15:17:06
  • 米思米
  • 3623

 可以说,表面处理工厂使用的水,绝大部分是用于清洗用途。在预处理、电镀、铝阳极氧化、化成处理、后处理等一系列工序中,各道工序都是在水洗之后将工件送入下一道工序。节水措施旨在减少这些洗涤用水量。

 常规的“水洗”是在持续注水的洗涤槽中进行。也就是说,通过将产品浸入水洗槽中,使镀液扩散到水中,从而实现去除镀液的目的。

 所使用的洗涤槽通常不止1个,而是使用串联的2~3个洗涤槽,从一侧输送产品,另一侧输送新鲜洗涤水,这一工艺称为“逆流多级洗涤”。因此,处于下游的洗涤水槽中的水很脏,而最上游的洗涤槽的水质始终是干净的。

 现在,让我们计算一下在以下条件下进行洗涤所需的水量。

镀液浓度:375g/l,镀液泵送速度:3.8l/h,终洗槽浓度:0.047g/l
  (注:g/l:1升中的克数,l/h:每小时泵送的升数)

 当洗涤槽为单槽时,如【图1】所以,2槽时如【图2】所示,3槽时如【图3】所示。清洗所需水量从1槽时的30,300l/h减少到2级清洗时的340l/h、3级清洗时的76l/h,证明了多级清洗的有效性。


节约洗涤用水(逆流多级洗涤)


以上数据是根据下式计算得出。

逆流多级洗涤的水量
节约洗涤用水(逆流多级洗涤)

其中,W:必要水量(l/h)、D:泵送量(l/h)、n:洗涤槽的数量、C0:镀液的浓度(g/l)、Cn:最终洗涤槽的浓度(g/l)


选型工具

热卖产品Hot selling products

推荐文章Recommended articles

设计插件software tool查看更多

推荐案例库Related case base

推荐商品Related commodities