欢迎来到米思米 请登录 退出 免费注册
技术之窗
  • 技术文章
    • 全部
    • 新手启航
    • 商品分类
    • 技术文章
    • 成功案例
    • 选型工具
    • 技术课堂
    • 技术问答
关联关键字

清洗工序(金属清洗)

  • 2023.06.05 13:45:01
  • 米思米
  • 3042

金属清洗工序

 金属清洗工艺因被清洗物的材质和大小、污染程度、清洗目的等而异,大体上如下所示。

(1)机械性预处理

 红锈、氧化皮、大气中热处理产生的氧化皮等重度污垢,以往采用酸洗工艺予以去除,而现在出于环保考虑,改为利用喷丸等不用水的方法去除。

 对于表面处理后需要拉丝、磨砂、哑光的物品,需要在进行表面处理前预先准备好基底。利用各种号的金刚砂抛光轮以及钢丝抛光轮加工出发丝纹、沙面、网格,利用玻珠喷丸加工出磨砂效果。

 这些处理都需要避免油渍,所以有油渍的产品一定要提前去除。

(2)碱性脱脂

 为了去除前文所述的油性污垢,将工件浸入含有表面活性剂和螯合剂的碱性水溶液中,加热至40~60℃,通过液体流动、产品振动/晃动等进行处理。

(3)酸洗

 利用10~20%的盐酸、硫酸等酸类,去除金属加工产生的氧化膜等相对较轻的金属类污渍。通过添加抑制剂(溶解抑制剂)以防止基材金属过度溶解和氢脆。

(4)电解清洗

 溶液有酸碱之分,通常多使用碱性溶液。浴液成分与碱性脱脂浴液基本相同,但能够利用水电解产生的氢气和氧气让污垢从基材上浮起,并通过氧化还原作用将其清洗去除,可用于精密清洗。

 可根据产品是用作阳极还是阴极,选择金属表面的反应是氧化反应还是还原反应,可根据污垢的状态以及基材金属的种类相应选择。此外,也可通过采用周期性改变极性的PR电解和脉冲电解,同时兼顾两者。

(5)活性浴

 根据最后的预处理工序和接下来的表面处理是碱性还是酸性,进行中和处理。例如,碱性电解清洗之后,利用酸性浴进行中和、活化。


选型工具

热卖产品Hot selling products

推荐文章Recommended articles

设计插件software tool查看更多

推荐案例库Related case base

推荐商品Related commodities