欢迎来到米思米 请登录 退出 免费注册
技术之窗
  • 技术文章
    • 全部
    • 新手启航
    • 商品分类
    • 技术文章
    • 成功案例
    • 选型工具
    • 技术课堂
    • 技术问答
关联关键字

利用化学反应去污

  • 2023.06.08 16:42:20
  • 米思米
  • 1585

 这种清洗方法是利用有机和无机化学药剂的化学反应,溶解和去除附着在金属材料表面的污垢。

1) 对象污垢是以下可溶于酸或碱的污垢。


(1) 因高温处理而产生的氧化层;

(2) 作为金属表面处理的预处理而进行的除锈;

(3) 熔接、焊接、钎焊前后的清洁;

(4) 铝、镁、不锈钢等去除钝化膜;

(5) 除金属屑、除毛刺;

(6) 去除锅炉、热交换器等的污泥和硬水垢等。

 

2) 使用的酸类及盐类


(1) 酸类:

 酸作用于氧化物和硫化物形成水溶性盐。常用硫酸、盐酸、硝酸、铬酸等。此时加入表面活性剂,以实现润湿、起泡、抑制腐蚀的目的。

(2) 碱类:

 含有葡萄糖酸、柠檬酸、巯基乙酸盐、乙二胺四乙酸盐(EDTA)等络合剂的碱性除锈剂

 或是溶解了铝、锌等的碱性溶液(NaOH等)。

3)方法

 由于是依靠化学反应实现去污,所以在水溶液状态下采用浸泡、喷淋(【图1】)、滚筒(桶式)、电解清洗(阳极电解、阴极电解)、擦拭、超声波清洗(浸泡基础上添加超声波振动)等。将清洗液加热(40~60℃)以促进化学反应。

利用化学反应去污


4)特征

(1) 碱性清洗和阳极电解清洗不会引起氢脆。

(2) 金属损失比喷砂少。

(3) 作为诸多表面处理前的预处理而得到普遍应用。

(4) 为了防止被酸过度溶解,需要加入腐蚀抑制剂(缓蚀剂)。


选型工具

热卖产品Hot selling products

推荐文章Recommended articles

设计插件software tool查看更多

推荐案例库Related case base

推荐商品Related commodities