欢迎来到米思米 请登录 退出 免费注册
技术之窗
  • 技术文章
    • 全部
    • 新手启航
    • 商品分类
    • 技术文章
    • 成功案例
    • 选型工具
    • 技术课堂
    • 技术问答
关联关键字

清洗水的水质-2

  • 2023.06.08 16:49:13
  • 米思米
  • 629

 除了使用至今的传统过滤器外,随着反渗透、超滤、电渗析、改进型离子交换法等新技术的出现,使得电阻率18MΩ·cm、微粒(0.2μm以上)20个/ml以下、活菌0.2个/ml以下的超纯水成为可能。

 【图1】中,各种过滤方法所决定的过滤极限粒径标注在下方。

清洗水的水质-2


 使用金属丝网或滤布作为过滤介质的“过滤法”,是一种长期以来用于过滤清酒和酱油的方法。在该方法中,与膜接触的溶液被加压,以在膜的两侧产生压力差,从而将液体分离成通过膜的液体和不通过膜的液体,这个过程称为“过滤”。而这层膜被称为“滤材”。当使用“滤布”过滤时,过滤极限是最大约10μm左右的固体。因此,出现了使用超细纤维制成的微滤器,可以过滤0.1μm左右的对象。

 此外,通过减小过滤介质的网孔并使用玻璃纸膜,可以分离胶体。这种分离方法可以过滤比常规颗粒更小的细菌、蛋白质、胶体等微观物体,因此使用这种膜的过滤被称为“超滤法”。

 随着使用类似于生物体的半透膜的超滤法和反渗透的出现,分离大分子和离子成为可能。

 【图2】中显示了超滤的原理。

 水或相近大小的小分子可以透过超滤膜,但胶体和蛋白质等大分子则无法透过。

清洗水的水质-2

选型工具

热卖产品Hot selling products

推荐文章Recommended articles

设计插件software tool查看更多

推荐案例库Related case base

推荐商品Related commodities