欢迎来到米思米 请登录 退出 免费注册
技术之窗
  • 技术文章
    • 全部
    • 新手启航
    • 商品分类
    • 技术文章
    • 成功案例
    • 选型工具
    • 技术课堂
    • 技术问答
关联关键字

精密螺丝刀/替换式螺丝刀的优点

  • 2023.07.20 15:31:08
  • 米思米
  • 1957

·         精密螺丝刀

·         替换式螺丝刀


精密螺丝刀

适用于手表、眼镜、精密仪器等的小螺丝专用螺丝刀。

精密螺丝刀/替换式螺丝刀的优点

优点


·   适用于组装、维修以及拆卸精密仪器、相机、手表、眼镜、嗜好品等。

·   在进行精细作业时,可以将精力集中于旋转螺丝的动作,而不是“抓住”“按压”等动作,也可以用食指按压螺丝刀的顶部,然后利用拇指和中指转动螺丝刀。

精密螺丝刀/替换式螺丝刀的优点


替换式螺丝刀

这种螺丝刀能够替换轴。

精密螺丝刀/替换式螺丝刀的优点

短粗螺丝刀
我们也提供便于在狭窄空间中使用的短粗型螺丝刀。

精密螺丝刀/替换式螺丝刀的优点

优点


·   这种螺丝刀使用同一个刀柄,可根据使用目的相应替换不同的轴。

精密螺丝刀/替换式螺丝刀的优点

 ·   也有轴两端均可使用的可逆替换型。

可逆型

 

精密螺丝刀/替换式螺丝刀的优点

 

小知识  螺丝的大小与螺丝刀的关系

用于旋转螺丝的螺丝刀必须具有与螺丝相匹配的形状和尺寸。十字头螺丝刀有“+3”“+2”“+1”“+0”“+00”等编号,编号的数字越大,则刀头的尺寸越大。例如,虽然可以将+1的螺丝刀插入+2的螺丝中,但当用力转动螺丝刀时,很容易让螺丝头滑丝(损坏)。顾名思义,“精密螺丝刀”更适合精密作业,其刀头比较小,就十字头螺丝刀来说,是以“+0”和“+00”为主,即使其中较大的型号,最多也就是达到“+1”。尽管“精密螺丝刀=用于较小的螺丝头”的关系成立,但“小螺丝头=需要使用精密螺丝刀”的关系并不一定成立。即使是旋转小螺丝时,如果螺丝拧得很紧,最好使用普通螺丝刀而不是精密螺丝刀。当试图拧松拧得过紧的螺丝时,精密螺丝刀往往会让螺丝头滑丝。当精密螺丝刀因为拧得过紧而难以转动时,普通螺丝刀往往可以轻松转动。

 

要点如下!

· 请确认全长(mm)、轴长(mm)。
· 请根据螺丝头的形状、尺寸选择对应的刀头。
· 请确认刀头是否具有磁性。


选型工具

热卖产品Hot selling products

提及商品

推荐文章Recommended articles

设计插件software tool查看更多

推荐案例库Related case base

推荐商品Related commodities