欢迎来到米思米 请登录 退出 免费注册
技术之窗
  • 技术文章
    • 全部
    • 新手启航
    • 技术文章
    • 成功案例
    • 选型工具
    • 技术课堂
    • 技术问答
关联关键字

特殊用途切割刀的种类与优点

  • 2023.07.25 13:14:35
  • 米思米
  • 1310

·         油玻璃切割刀

·         金刚石玻璃切割刀


油玻璃切割刀

这是用于切割玻璃的工具。

特殊用途切割刀的种类与优点

优点


·   将油注入刀体中,即可切割玻璃。切割玻璃时,油会渗透到切割路径中,从而让玻璃整齐地断开。另外,利用油进行切割还可以抑制玻璃粉的飞散。

特殊用途切割刀的种类与优点

切割刃采用硬质合金滚轮,因此可以以任何角度切割玻璃。

特殊用途切割刀的种类与优点


金刚石玻璃切割刀

特殊用途切割刀的种类与优点

优点


·   通过将金刚石刀头顶在玻璃表面实现切割。

小知识  关于玻璃的切割方法


       从玻璃上缘下方约3mm左右的位置开始切割。

       一旦开始切割,就要一直切到下端。

(如果中途停止,则无法完成切割。)

       向下扳,让其断开。(例:类似于分断板状巧克力。)

※ 如果在同一个地方切割两次,会导致刀头受损,因此当需要重新切割时,请将切割路径向一侧稍稍移动。

※ 不可用于钢化玻璃、耐热玻璃。

④ 油玻璃切割刀也可切割曲线。

 

特殊用途切割刀的种类与优点

要点如下!


·    请确认要切断的玻璃厚度(mm)。

·    如果希望切割的玻璃厚度超过2种,则更适合使用油玻璃切割刀。

·    对于具有丰富切割玻璃经验的人士或是熟手,建议使用金刚石玻璃切割刀。


选型工具

热卖产品Hot selling products

推荐文章Recommended articles

设计插件software tool查看更多

推荐案例库Related case base

推荐商品Related commodities