欢迎来到米思米 请登录 退出 免费注册
技术之窗
  • 技术文章
    • 全部
    • 新手启航
    • 技术文章
    • 成功案例
    • 选型工具
    • 技术课堂
    • 技术问答
关联关键字

偏心压力机(手动压力机)/手动吸盘的种类与优点

  • 2023.07.25 14:38:38
  • 米思米
  • 1022

·         偏心压力机(手动压力机)

·         手动吸盘

·         手动吸盘(双盘式)

·         手动吸盘(单盘式)

·         手动吸盘(迷你式)


偏心压力机(手动压力机)

通过安装模具,实现切割、打孔、折弯加工的手动压力机。

偏心压力机(手动压力机)/手动吸盘的种类与优点

优点


·   这种手动机械通过在机身顶部和底部安装模具,可以切割、弯曲材料。

偏心压力机(手动压力机)/手动吸盘的种类与优点

偏心压力机的使用方法


(薄钢板(板厚0.3~0.4mm)的切角作业案例)

    制作与行程和深孔相匹配的模具

    将上模的轴插入深孔中安装好。

     利用双头螺栓等固定下模。

④旋转手柄,让上模上下移动,对工件进行切角。

偏心压力机(手动压力机)/手动吸盘的种类与优点

偏心压力机(手动压力机)/手动吸盘的种类与优点

偏心压力机(手动压力机)/手动吸盘的种类与优点

要点如下!

· 请确认要加工的板厚(mm)。

· 请确认加工压力(kg)。

· 请根据加工内容,确认是采用关东式还是采用关西式(标准)。

 ※关于关东型与关西型。


· 关东型(带止动)

带有止动螺栓,可在行程中途停止。简易型仅在单侧带有调整螺栓。

偏心压力机(手动压力机)/手动吸盘的种类与优点

· 关西型(标准型)

通过转动手轮让上模上下移动,即可进行弯曲、切割、冲孔等作业。两侧都有调节螺栓,适合更精细的作业。

偏心压力机(手动压力机)/手动吸盘的种类与优点


手动吸盘

在搬运因为没有抓手而难以搬运的物品时,用于吸附在物品上,以便于搬运。

偏心压力机(手动压力机)/手动吸盘的种类与优点

优点


·   将吸盘的接触面放在镜面状态的对象物体上,拉起手柄即可将其抬起。

·   只要是表面是镜面状态,就可以吸附在冰箱、机器、家具、玻璃板、金属板上。但是,只要稍有凹凸,就可能会因漏气而脱落。


手动吸盘(双盘式)

偏心压力机(手动压力机)/手动吸盘的种类与优点


手动吸盘(单盘式)

请根据提升方式,选择易于使用的型号。

偏心压力机(手动压力机)/手动吸盘的种类与优点


手动吸盘(迷你式)

偏心压力机(手动压力机)/手动吸盘的种类与优点

优点


·   通过手柄操作排出吸盘底部的空气,实现强力吸附。

·   可轻松吸附在因为没有抓手而难以搬运、难以抬起的物体上,且附带有手柄,易于抓握。

保养


请仔细清理吸附表面的污垢。


【注意事项】

·  吸附对象表面哪怕是有轻微凹凸,也会导致无法牢固吸附。

 对象物表面并非镜面状态时,请勿使用。

·  吸附对象表面可能会残留有吸附面的痕迹。

·  吸力可能会因抬起方向而降低。

要点如下!

· 请确认抬起对象物品的重量(kg)。

 请根据重量选择单盘或双盘。

· 请根据用途选择相应的类型。


选型工具

热卖产品Hot selling products

推荐文章Recommended articles

设计插件software tool查看更多

推荐案例库Related case base

推荐商品Related commodities