欢迎来到米思米 请登录 退出 免费注册
技术之窗
  • 技术文章
    • 全部
    • 新手启航
    • 商品分类
    • 技术文章
    • 成功案例
    • 选型工具
    • 技术课堂
    • 技术问答
关联关键字

自动注油器的种类与优点

  • 2023.07.28 15:06:22
  • 米思米
  • 1659

·         自动注油杯(弹簧式)

·         润滑脂、润滑油自动注油器(气压式)


自动注油杯(弹簧式)

这是自动提供润滑脂的装置。

自动注油器的种类与优点

 

电机驱动位置

在转动部分注入一些润滑脂,以改善转动状况。

传送带的驱动部分

 

自动注油器的种类与优点

自动注油器的种类与优点

 

优点


·   弹簧偏弱则润滑脂难以挤出,弹簧较强则润滑脂更容易挤出,因此可以通过改变弹簧强度的方式调节供给量。

使用方法


① 当润滑脂从黄油枪被注入到自动黄油杯中时,活塞被推向上方,弹簧被压缩。

 

② 润滑脂减少,则依靠弹簧回弹的力量自动提供润滑脂。

③ 盖子透明,能够查看到润滑脂的减少情况。

※ 最初并未装入润滑脂。

 自动注油器的种类与优点

 自动注油器的种类与优点

 自动注油器的种类与优点

 

要点如下!

·  请确认润滑脂容量(g)。请确认所使用的润滑脂种类(1#~3#)。


润滑脂、润滑油自动注油器(气压式)

由气体发生器产生的氢气推动活塞,并将润滑剂挤出至末端。

自动注油器的种类与优点

自动注油器的种类与优点

 

优点


·   可安装在任何方向上使用。

·   从一开始就装有润滑脂的一次性使用型产品,可将需要通过手工作业频繁进行的润滑脂加注作业转变为自动化作业。

·   可以以1个月为单位,任意设定注油周期(1~12个月)。

·   最适合用于轴承部位(轴承等)的维护。

使用后分别处理


气体发生器应作为电池予以废弃处理。

容器应作为PET再生处理。


要点如下!

·  请确保注油软管的长度不超过0.5m。(管道内径6~8mm)


选型工具

热卖产品Hot selling products

推荐文章Recommended articles

设计插件software tool查看更多

推荐案例库Related case base

推荐商品Related commodities