欢迎来到米思米 请登录 退出 免费注册
技术之窗
  • 技术文章
    • 全部
    • 新手启航
    • 商品分类
    • 技术文章
    • 成功案例
    • 选型工具
    • 技术课堂
    • 技术问答
关联关键字

管扳手的种类与优点

  • 2023.08.03 10:21:20
  • 米思米
  • 2604


·           管扳手

·           管扳手(包覆管用)

·           链条扳手

·           法兰扳手

·           管扳手(白管用)

·           角扳手

·           皮带扳手

 


管扳手

这种工具能够牢固地夹紧并旋转没有抓握着力点的圆管。

管扳手的种类与优点


管扳手(白管用)

管扳手的种类与优点

优点


·   设置在开口部位的齿更粗大,重量更轻且更易于使用。用于拧紧和拆卸煤气管、自来水管。


管扳手(包覆管用)

管扳手的种类与优点

优点


·   设置在开口部位的是细齿,不易划伤管材,适用于不希望损坏包覆层的管材。


角扳手

管扳手的种类与优点

优点


·   由于与手柄成90°,因此在管钳无法插入的场所也能有效使用。

钳口与把手平行打开,因此非常适合用于进行架空管道、墙面管道的作业。

管扳手的种类与优点

【注意事项】

夹住管道时,请将管道固定在管扳手的齿中心位置。

要点如下!

·    请确认要夹入的管道外径和公称尺寸。管扳手的种类与优点

·    管扳手的公称尺寸是指夹入可夹持的JIS标准尺寸管道时的全长。

※公称尺寸(mm)=全长



链条扳手

这种工具能够牢固地夹紧并旋转没有抓握着力点的圆管等。

管扳手的种类与优点

· 只要链条能够伸入,即使是狭小场所也能完成作业。

· 任何形状都能够利用链条固定。 

管扳手的种类与优点

管扳手的种类与优点

 

优点


·   通过改变链条的安装位置,可以处理各种尺寸的管道。

·   由于链条缠绕在管道上,作业时不易脱落,且易于施力。

·   尤其适合用于转动无法用管扳手转动的大直径管道。

管扳手的种类与优点


皮带扳手

管扳手的种类与优点

优点


·   由于采用皮带,所以可在不损伤管道的情况下完成作业。

管扳手的种类与优点


法兰扳手

管扳手的种类与优点

优点


·   带有法兰的专用工具。

管扳手的种类与优点



要点如下!

·    请确认要夹入的管道外径(φ)。管扳手的种类与优点

·    请确认全长(mm)。


选型工具

热卖产品Hot selling products

提及商品

推荐文章Recommended articles

设计插件software tool查看更多

推荐案例库Related case base

推荐商品Related commodities