欢迎来到米思米 请登录 退出 免费注册
技术之窗
  • 技术文章
    • 全部
    • 新手启航
    • 商品分类
    • 技术文章
    • 成功案例
    • 选型工具
    • 技术课堂
    • 技术问答
关联关键字

气动棘轮扳手的优点与注意事项

  • 2023.08.11 17:13:02
  • 米思米
  • 2090

气动棘轮扳手

用于拧紧或拧松螺栓、螺母的气动工具。

以利用空气压缩机压缩后的空气作为动力源。

气动棘轮扳手的优点与注意事项

优点


·   安装套筒并用于进行小直径螺栓和螺母的拆装作业。

·   采用便携式形状,使其可以轻松地在狭小的空间内完成作业。

·   与使用手动工具相比,无需用力即可以更快的速度执行拧紧和拧松作业。

气动棘轮扳手的优点与注意事项

棘轮扳手的动作


※也有电动式的棘轮扳手。

气动棘轮扳手的优点与注意事项

【注意事项】

·    与通过敲击来拧松、拧紧的冲击扳手不同,在拧松已经牢固拧紧的螺栓时,或是追加拧紧螺栓时,还是需要手动进行作业。

·    由于采用棘轮机构,在一定程度上可以进行手动作业,但如果施加较大的负载,可能会导致破损故障,因此请使用活动扳手等手动工具进行作业。

 

要点如下!

·    请确认所使用的螺栓直径。

·    请确认要转动的螺栓的对边宽度尺寸,并选择与之匹配的套筒。

 

气动棘轮扳手的优点与注意事项

·   请选择与套筒插入角相匹配的机型。

气动棘轮扳手的优点与注意事项

·   螺栓直径越大,转动螺栓所需的力就越大,因此请选择功率与所用螺栓直径相匹配的机型。

      (· 小型机型:可用螺栓直径8~10mm    · 中型机型:可用螺栓直径10~12mm)

 

 


选型工具

热卖产品Hot selling products

提及商品

推荐文章Recommended articles

设计插件software tool查看更多

推荐案例库Related case base

推荐商品Related commodities