欢迎来到米思米 请登录 退出 免费注册
技术之窗
  • 技术文章
    • 全部
    • 新手启航
    • 商品分类
    • 技术文章
    • 成功案例
    • 选型工具
    • 技术课堂
    • 技术问答
关联关键字

带柄刷的优点及其种类

  • 2023.09.14 11:12:02
  • 米思米
  • 1624


·       带柄刷

·       平型刷

·       杯型刷

·       花型刷

·       螺旋刷

·       末端型刷

·       斜角型刷

·       伞型刷   

 

带柄刷

用于管道内表面除锈、去除金属加工后的毛刺以及研磨、去污等多种用途。

也可用于抛光。


带柄刷的优点及其种类

优点


·       用于抛光管道内径,清除金属钻孔时突出的部分以及窄槽、平面的污垢。

【注意事项】

请将超过2/3轴长度的轴插入旋转工具(研磨机、电钻等)中安装牢靠。

关于毛刷材料

刷毛材料

优点

用途

铁波浪线

比硬钢丝更软,不易造成划痕,但强度较低、容易生锈。

·   除锈 · 研磨

硬钢丝

(钢丝)

通过冷轧达到一定硬度的钢丝。被广泛用用工业用毛刷。但是易生锈,连续使用后会发生金属疲劳。碳含量为40~80C。

·   除锈 · 剥离 · 除毛刺

·   除垢  · 磨削

·   研磨

黄铜

强度低于硬钢丝、不锈钢丝,手感柔软。也有染色的产品。

·   黄铜及铜制品的研磨

·   除锈 · 除毛刺

不锈钢

耐酸、耐碱、耐热,与硬钢丝相比不易生锈。

·   不锈钢、铝制品的研磨

·   水溶液、酸溶液内以及高温环境中的研磨

尼龙

在化学纤维中,尼龙具有优异的耐磨性、弹性、柔韧性以及超群的耐久性。基本不受碱性环境的影响。

·   管道清洁  · 车辆清洗用

·   玻璃板/纺织/造纸用 · 食品相关用途

·   洗瓶用  ·医疗用

带磨粒

尼龙

在尼龙材料中混入磨粒以提升磨削能力。

·   除毛刺

MONOEIGHT(东丽的商标名称,没有中文对应)

在尼龙表面添加碳涂层,使其具有导电性的刷毛材料。

·   防静电措施 

芳香聚酰胺

耐热尼龙。

·   用于去除模具上的附着物,或是清扫中避免因高温而导致划痕时。

金刚石

在尼龙材料中混入金刚石而制成的刷毛材料。

·   用于高硬度金属、陶瓷、碳等的精密加工。

螺旋刷


带柄刷的优点及其种类

优点


·       清除管道内的污垢,或是清除各种金属交叉孔内的金属碎片。

·       安装在电钻、钻床上使用。

平型刷


带柄刷的优点及其种类

优点


·       用于清除各种金属加工后的窄槽内的污垢以及毛刺。也有抛光用的抛光刷。安装在微型研磨机上使用。

末端型刷


带柄刷的优点及其种类

 

优点


·       用于清除各种金属加工后的盲孔底面上附着的污垢以及金属屑。安装在微型研磨机上使用。

·       请确认筒径。

杯型刷


带柄刷的优点及其种类

优点


·       用于清除平面上的污垢以及角面上的金属屑与污垢。

·       安装在微型研磨机上使用。

斜角型刷


带柄刷的优点及其种类

优点


·       用于清除各种金属角面上的污垢以及毛刺。

花型刷


带柄刷的优点及其种类

优点


·       用于通孔以及盲孔侧面的研磨以及除毛刺。

伞型刷


带柄刷的优点及其种类

优点


·       用于通孔以及盲孔侧面和底面的研磨以及除毛刺。

小知识  关于毛刷

·   使用毛刷时,使刷毛尖端接触工件最为有效,以刷毛尖端压下1~2mm左右为宜。

·   如果按压量过大,会导致刷毛磨损、断裂,缩短毛刷的使用寿命。

【注意事项】

请注意,不能用于气动工具。此外,根据柄直径不同,所使用的工具也会随之变化。

3φ柄……变速式电动微型研磨机 6φ柄……电钻、钻床等

请将超过2/3轴长度的轴插入旋转工具(研磨机、电钻等)中安装牢靠。

要点如下!

·   请确认刷毛材料。

·   请确认刷头外径(mm)。




选型工具

热卖产品Hot selling products

推荐文章Recommended articles

设计插件software tool查看更多

推荐案例库Related case base

推荐商品Related commodities