欢迎来到米思米 请登录 退出 免费注册
技术之窗
  • 技术文章
    • 全部
    • 新手启航
    • 商品分类
    • 技术文章
    • 成功案例
    • 选型工具
    • 技术课堂
    • 技术问答
关联关键字

水平仪的特点与使用方法

  • 2024.01.02 18:27:36
  • 米思米
  • 4414

墙体振捣机

用于在各种建筑工程中测量水平、垂直、45°等的工具。

水平仪的特点与使用方法


特点

·  水平仪有多种材质和形状的不同产品,其特点之一在于,根据气泡管的放置位置不同,有些产品可当作坡度仪、角度计使用。

水平仪的特点与使用方法


水平仪的正确使用方法

利用水平仪测量水平度时,请交替左右移动水平仪,使气泡在刻度线范围内居中。对于立柱等的垂直度测量,通过测量立柱左、右、前、后各面,并使气泡居中,可以获得更高的精度。

水平仪的特点与使用方法

主要种类

铝制水平仪

· I型                                      

水平仪的特点与使用方法

米思米推荐商品:铝制水平仪(工字钢型)

水平仪的特点与使用方法

商品型号:LAH-150  


· 盒型

水平仪的特点与使用方法


米思米推荐商品:BOX水平尺 BX2-S

水平仪的特点与使用方法

商品型号:BX2-S30


亚克力水平仪和气泡管

适合安装到机械、设备上。

· 圆型

· 扁平型

· 管型

水平仪的特点与使用方法

水平仪的特点与使用方法

水平仪的特点与使用方法

米思米推荐商品:水平仪 靶心型圆形 (BE-1型)                      米思米推荐商品:丙烯酸树脂 迷你水平器  

水平仪的特点与使用方法                                    水平仪的特点与使用方法

商品型号:BE-1                                                   商品型号:PL-25-70


铁制水平仪

最适合用于焊接作业中的水平确认。

水平仪的特点与使用方法

玻璃制气泡管

· 圆型

水平仪的特点与使用方法

米思米推荐商品:水平仪(嵌入型)

水平仪的特点与使用方法

商品型号:SMH20

· 管型

※亚克力水平仪和玻璃气泡管通常用于组装到机械设备中。

要点如下!

·  请选择适合于测量对象的长度(mm)。

·  请确认材质。(铝、铁、树脂)

·  请确认测量面是否有磁性。

·  请确认测量面形状。

·  请确认是否有45°气泡管。

水平仪的特点与使用方法


选型工具

热卖产品Hot selling products

推荐文章Recommended articles

设计插件software tool查看更多

推荐案例库Related case base

推荐商品Related commodities