欢迎来到米思米 请登录 退出 免费注册
技术之窗
  • 技术文章
    • 全部
    • 新手启航
    • 商品分类
    • 技术文章
    • 成功案例
    • 选型工具
    • 技术课堂
    • 技术问答
关联关键字

喷雾器的特点及其种类、用途、温度

  • 2024.01.23 11:07:12
  • 米思米
  • 972

 喷雾器组件                                                                                                                                                 

这是一种让细雾扩散,并利用汽化热进行冷却的送风装置。

工厂风扇安装型

可轻松安装到现有的工厂风扇上。

喷雾器的特点及其种类、用途、温度

 

移动型

集成水箱,便于移动。

喷雾器的特点及其种类、用途、温度

特点

· 通过喷雾,可以让环境温度降低3~5℃左右。

喷雾器的特点及其种类、用途、温度

用途

用作室外、半室外作业现场的制冷。

 

保养

· 当一段时间内不使用时,必须排出管道、水泵中的水。

· 必须定期清洗水箱、雾化器。

· 用于各种活动会场时,移动型更为便利。

喷雾器的特点及其种类、用途、温度

【注意事项】

请务必使用自来水。

工业用水、井水等水中所含的矿物质成分可能会析出,导致喷嘴堵塞。

要点如下!

· 请确认使用环境(温度、湿度、通风状况)。

  在无法通风换气而导致湿气累积的场所,有可能反而会导致闷热。

· 请确认电源是50Hz还是60Hz。

 


选型工具

热卖产品Hot selling products

推荐文章Recommended articles

设计插件software tool查看更多

推荐案例库Related case base

推荐商品Related commodities