欢迎来到米思米 请登录 退出 免费注册
技术之窗
  • 技术文章
    • 全部
    • 新手启航
    • 商品分类
    • 技术文章
    • 成功案例
    • 选型工具
    • 技术课堂
    • 技术问答
关联关键字

除雾设备的特点及捕集方式

  • 2024.01.23 11:38:54
  • 米思米
  • 922

 除油雾设备                                                                                                                                                 

用于捕集机床等设备所产生的油雾的设备。

除雾设备的特点及捕集方式

特点

· 减少工厂内的浮游气雾,为工人创造舒适的工作环境。

· 改善翻倒事故、油滴滴落、空调设备故障、异味附着等状况。

· 可吸入并捕集数控车床、加工中心等机床加工工件时产生的雾气,并将洁净空气排入工厂中。

 

除雾设备的特点及捕集方式

 

因油雾而导致的问题

在机械加工等中使用切削液(非水溶性型)时产生的油雾漂浮在作业空间内,对人体有害,会引发如下问题。ISO环境推进企业注重改善工作环境。

· 雾气中含有铅和硫成分,长期吸入的情况下会引起呼吸道疾病、喉癌、皮肤癌、眼部疾病等。

· 雾气可能会逐渐附着并积聚在机器设备上,导致机器误动作以及腐蚀。

· 在有供暖和制冷设备的工厂中,随着将雾气排出室外,供暖和制冷的能量也被一同排出,导致能源效率变差,带来经济损失。

· 当油雾积聚在地板、墙壁、器材上时,会变得易于打滑,增加因跌倒而发生劳动事故和火灾的风险。(工厂中的爆炸、火灾事故有很多是因油雾而引起的。)

 

除油雾设备的捕集方式

除油雾设备的捕集方式大致可分为2种。

· 过滤式

由于是利用过滤器进行捕集,因此需要进行清洗、更换过滤器等维护作业。

· 电气方式

利用静电将油雾吸附在电极上,从而完成捕集。需要进行电极清洗等维护作业。


小知识 从切削液方面降低油雾产生量的方法

1.提高粘度。

2.添加油雾抑制剂。

3.使用高度精炼的矿物油。

 

要点如下!

· 请根据机床门的开口面积(m2)和风速(m/min)计算所需风量(m3/min),并基于此选择型号。

〈计算公式例〉  根据经验值,风速以5~9m/min为佳。例如,如果开口面积为0.6m2,则乘以9m/min的风速,风量=0.6*9=5.4m3/min。 


 


选型工具

热卖产品Hot selling products

推荐文章Recommended articles

设计插件software tool查看更多

推荐案例库Related case base

推荐商品Related commodities