欢迎来到米思米 请登录 退出 免费注册
技术之窗
  • 技术文章
    • 全部
    • 新手启航
    • 商品分类
    • 技术文章
    • 成功案例
    • 选型工具
    • 技术课堂
    • 技术问答
关联关键字

链锯的种类与用途

  • 2024.02.04 15:10:32
  • 米思米
  • 2516

 链锯                                                                                                                                                           

利用带刀刃的链条切割木材、原木的工具。

 

电动型链锯

可广泛应用于建筑工地粗切、锯割以及修剪树枝等多种作业。

链锯的种类与用途

米思米推荐商品:电链锯 M1L-FF04-405

链锯的种类与用途

商品型号:01301230041

 

发动机型链锯

可以进行强力且快速的切割,可用于砍伐木材、修剪树枝、切割原木等用途。

链锯的种类与用途


充电型链锯

可在没有电源的情况下使用,并且不同于电动型,不会受到电源线的影响,便于使用。

链锯的种类与用途

 

用途

可用于砍伐木材、修剪树枝、切割原木等用途。

 

把手的种类

顶部把手型

这种类型是抓握机身顶部和侧面,多用于强调紧凑和轻量化设计的链锯。

主要用于修剪树枝,易于单手携带和操作。

链锯的种类与用途

后部把手型

把手位于链锯后方,是最常见的链锯类型。两手之间的握宽比顶部把手型更宽,可提升稳定感。

链锯的种类与用途

【注意事项】

· 使用前务必确认锯链的张力。没有适当张紧的情况下可能会导致故障。

· 请确认链条上是否已涂好润滑油。未涂润滑油的情况下可能会导致故障。

 

要点如下!

· 请确认要切断的木材、原木粗细(直径)。

· 请确认链锯可切断的长度。

· 请选择是使用电动型、充电型还是发动机型。

 

选型工具

热卖产品Hot selling products

推荐文章Recommended articles

设计插件software tool查看更多

推荐案例库Related case base

推荐商品Related commodities