欢迎来到米思米 请登录 退出 免费注册
技术之窗
  • 技术文章
    • 全部
    • 新手启航
    • 商品分类
    • 技术文章
    • 成功案例
    • 选型工具
    • 技术课堂
    • 技术问答
关联关键字

除菌、漂白剂的特点和使用方法

  • 2024.02.07 15:25:21
  • 米思米
  • 1005

 酒精制品                                                                                                                                                    

可用于对厨具、食品相关设备进行消毒,以保持食品的品质。

除菌、漂白剂的特点和使用方法

 

特点

· 能够与乙醇以及其他食品添加剂发挥出优秀的协同效应。

· 已批准作为食品添加剂使用,在厨房内也可安全使用。


米思米推荐商品:99.7%无水乙醇

除菌、漂白剂的特点和使用方法

商品型号:GRE-AR99.7-2.5L

 

使用方法

分装到喷雾瓶中使用。

除菌、漂白剂的特点和使用方法


小知识  关于消防法

根据日本消防法,酒精属于第4类危险易燃液体,浓度达到60%(重量%)以上时,须适用消防法。此外,其危险品数量(指定数量)被规定为400L,当储存、运输或处理量超过该数量时,将作为日本消防法的适用对象而受到监管。当低于该数量时,受各地方条例的管制,当作为监管对象的指定数量达到80L以上时,需要向消防部门就少量危险品的储存、使用进行报批。

 

 

要点如下!

· 请确认所含有的乙醇浓度。

· 建议使用专用喷雾瓶。

· 请确认必要容量(L)。

 

选型工具

热卖产品Hot selling products

推荐文章Recommended articles

设计插件software tool查看更多

推荐案例库Related case base

推荐商品Related commodities