欢迎来到米思米 请登录 退出 免费注册
技术之窗
  • 技术文章
    • 全部
    • 新手启航
    • 商品分类
    • 技术文章
    • 成功案例
    • 选型工具
    • 技术课堂
    • 技术问答
关联关键字

绝缘胶带的特点与用途、选型标准

  • 2024.02.23 09:40:30
  • 米思米
  • 4457

 乙烯基胶带                                                                                                                                                 

可用于电气工程、管道工程、建筑、固定以及标记的胶带。

绝缘胶带的特点与用途、选型标准

特点

· 电气绝缘性优秀。且胶带自身具有伸缩性,也可粘贴在凹凸面上。可长时间使用,适合各种用途。

米思米推荐商品:PVC绝缘胶带 工业用

绝缘胶带的特点与用途、选型标准

商品型号:TAPE-1500-B

 

用途

· 电线及电缆连接部位的绝缘、保护。

· 捆扎电缆、电线。

· 管道的固定与防腐蚀。

绝缘胶带的特点与用途、选型标准

胶带的缠绕方法

· 请一边拉紧胶带,一边进行缠绕。

· 缠绕时,请让胶带之间相互重叠1/2。从而确保粘合力与绝缘性能。

· 如果有锋利边缘或凹凸之处,请先用其他物品包裹住,然后再用电绝缘乙烯基胶带缠绕包裹。

· 圆锥部分应从顶部(小直径)侧开始缠绕到底面(大直径)侧。

 

小知识 乙烯基胶带的选型标准

耐候性

耐候性要求会根据是在户外使用还是在室内使用而有所不同。对于户外使用,应选择在恶劣环境下也具有稳定性能的更高等级产品(UL、CSA标准产品)。在用于标记识别电缆时,更高等级的乙烯基胶带产品也更不容易变色。

 

温度

在低温或高温环境下使用时,UL和CSA标准产品比JIS标准产品具有更高的耐热劣化的耐久性,即使在寒冷环境下也能可靠施工。

 

· 用于电气绝缘时,建议使用符合JIS标准或UL、CSA等标准的产品。

UL标准与CSA标准

作为电气产品安全的标志,美国适用UL标准,加拿大适用CSA标准。这两种标准都被定位为旨在防止电气产品引发触电和火灾危险的安全标准。

 

电气绝缘乙烯基胶带产品的构成

绝缘胶带的特点与用途、选型标准

 

 

要点如下!

· 请确认用于室内还是户外。

· 请确认胶带宽度(mm)×长度(m)×厚度(mm)。

· 请确认颜色。(黑、白、绿、黄、蓝、灰、红等)

· 请确认使用温度范围(是否在低温、高温环境下使用)。

 

 


选型工具

热卖产品Hot selling products

提及商品

推荐文章Recommended articles

设计插件software tool查看更多

推荐案例库Related case base

推荐商品Related commodities