欢迎来到米思米 请登录 退出 免费注册
技术之窗
  • 技术文章
    • 全部
    • 新手启航
    • 商品分类
    • 技术文章
    • 成功案例
    • 选型工具
    • 技术课堂
    • 技术问答
关联关键字

打包机的种类与特点

  • 2024.02.26 13:25:18
  • 米思米
  • 1414

· 自动打包机

· 半自动打包机


 自动打包机                                                                                                                                                  

利用各种捆扎带固定打包对象,形成包裹的机械设备。

打包机的种类与特点

 

特点

· 通过开关操作,捆扎带会从拱门内部缠绕打包对象,从而可以快速完成打包。

· 使用的捆扎带

· PP带…高通用性、具有收紧力的捆扎带。半自动打包机

· 纸带…可再生的环保型捆扎带。

打包机的种类与特点


 半自动打包机                                                                                                                                               

打包机的种类与特点

特点

· 将捆扎带缠绕在打包对象上并插入导轨后,带子会自动收紧的半自动型打包机。

打包机的种类与特点

要点如下!

· 请根据用途相应选择机型(自动型、半自动型)。

· 请确认打包对象的大小、重量。

· 请确认所用捆扎带的种类、宽度(mm)。

· 请确认使用的电源(100V或200V)。

 


选型工具

热卖产品Hot selling products

推荐文章Recommended articles

设计插件software tool查看更多

推荐案例库Related case base

推荐商品Related commodities