欢迎来到米思米 请登录 退出 免费注册
技术之窗
  • 技术文章
    • 全部
    • 新手启航
    • 商品分类
    • 技术文章
    • 成功案例
    • 选型工具
    • 技术课堂
    • 技术问答
关联关键字

PP带的种类与特点

  • 2024.02.28 14:33:10
  • 米思米
  • 3095

· PP带/PP带用固定扣

· 包装机用PP带

· 捆扎机/手动捆扎用PP带


 PP带/PP带用固定扣                                                                                                                                    

用于捆扎打包对象的带子。

PP带包括捆扎机用和手动捆扎用两种。

PP带的种类与特点

特点

· 非常坚固、轻便且柔软,易于操作。

· 无吸水性,即使受潮也不会影响其强度,可放心使用。

· 使用后的捆扎带可回收再利用。

· 可根据生产日期、商品、出货对象……等分别使用不同颜色进行打包。

米思米推荐商品:PP带用打包扣

PP带的种类与特点

商品型号:TSP-16-100


 包装机用PP带                                                                                                                                             

包装机用

PP带的种类与特点

特点

· 质量稳定、送带顺畅。

· 带有约φ200mm的纸管。

 

米思米推荐商品:PP带 包装机用 382

PP带的种类与特点

商品型号:12H-B

 

 捆扎机/手动捆扎用PP带                                                                                                                              

手动捆扎用

PP带的种类与特点

特点

· 易于使用,长度多种多样。

· 使用捆扎机时,必须配用金属封口套。

· 手动捆扎时,必须配用固定扣。

 

米思米推荐商品:PP打包带全新料

PP带的种类与特点

商品型号:MB-PPC1208ZX-HD

 

PP带用固定扣的使用方法

①  将捆扎带对折后从固定扣中穿过。

②  将1根脚部折入捆扎带形成的环形中。

 

PP带的种类与特点

 

 

PP带的种类与特点


③  拉紧较长一侧的带子。

④将捆扎带缠绕在货物上,如图所示,按照与①②相同的动作,按住Ⓐ后拉Ⓑ,将其拉紧。

 

PP带的种类与特点

 

 

PP带的种类与特点

 

小知识  关于PP(聚丙烯)

· 是纤维材料中最轻、最坚韧的一种。防水,具有出色的保温性能。

· 废弃后焚烧(完全燃烧)时,不会产生二恶英等有毒气体。

 

 

要点如下!

· 请确认是用于包装机还是捆扎机/手动捆扎用。 PP带的种类与特点

· 手动捆扎时,请根据捆扎带宽度相应选择适当尺寸的固定扣。

· 请确认颜色。

(黄色、蓝色、透明等)

· 请确认尺寸宽度(mm)×长度(m)。


 


选型工具

热卖产品Hot selling products

推荐文章Recommended articles

设计插件software tool查看更多

推荐案例库Related case base

推荐商品Related commodities