欢迎来到米思米 请登录 退出 免费注册
技术之窗
  • 技术文章
    • 全部
    • 新手启航
    • 商品分类
    • 技术文章
    • 成功案例
    • 选型工具
    • 技术课堂
    • 技术问答
关联关键字

缠绕膜的特点与使用例

  • 2024.03.04 10:07:19
  • 米思米
  • 2050

 缠绕膜                                                                                                                                                        

托盘运输过程中用于防止货物倒塌以及防水、防尘、防污渍的薄膜。

缠绕膜的特点与使用例

特点

· 由聚乙烯制成,焚烧时不会产生卤素类气体。

缠绕完成后,可以通过从边缘抓住薄膜并将其撕开,轻松切断薄膜。

用于缠绕包裹在货物上,以防止货物堆垛倒塌。

缠绕膜的特点与使用例

米思米推荐商品:缠绕膜 手用高延展 厚度20μm(华东款)

缠绕膜的特点与使用例

商品型号:HD-HY20-500-300M

 

使用例 

· 防止货物堆垛倒塌

拉伸弹性与抗破裂性能好。

· 具备出色的粘合力,能够简化工作并提高安全性。

· 防水、防尘、防污渍,且透明度出色。

缠绕膜的特点与使用例

缠绕膜的特点与使用例

缠绕膜的特点与使用例

 

有些型号的产品不带纸管。

由于无纸管,所以可将垃圾的产生抑制在最低限度。

缠绕膜的特点与使用例

① 抽出厚纸。 ② 插入卷成管状的厚纸。 ③ 将厚纸完全插入。 ④ 请使用薄膜。

缠绕膜的特点与使用例          缠绕膜的特点与使用例                   缠绕膜的特点与使用例               缠绕膜的特点与使用例


 

要点如下!

· 请确认厚(μ)×宽(mm)×长(m)。

· 请确认是否有纸管。

· 请确认纸管尺寸。(2英寸/2.5英寸/3英寸)

· 除透明型外,也有彩色型。

 


选型工具

热卖产品Hot selling products

推荐文章Recommended articles

设计插件software tool查看更多

推荐案例库Related case base

推荐商品Related commodities