欢迎来到米思米 请登录 退出 免费注册
技术之窗
  • 技术文章
    • 全部
    • 新手启航
    • 商品分类
    • 技术文章
    • 成功案例
    • 选型工具
    • 技术课堂
    • 技术问答
关联关键字

钢管货架的种类与特点

  • 2024.03.19 09:48:11
  • 米思米
  • 1237

· 钢管货架(实心板货架)

· 钢管货架(网板货架)


 钢管货架(实心板货架)                                                                                                                             

用于保管、分类、陈列、存放物品的架子。

钢管货架的种类与特点

特点

· 利用套管进行货架搁板的定位,与螺栓固定式相比,能够更简便地改变搁板位置。

· 采用平板搁板,可放置细小物品。

· 有一些型号的搁板,其凹凸的正反两面均可使用。

· 平均载荷(每层):100~150kg

钢管货架的种类与特点

 

 钢管货架(网板货架)                                                                                                                                

钢管货架的种类与特点

特点

· 搁板采用线材结构,因此不易落灰,且通风性能良好。

· 平均载荷(每层):120~250kg

· 有部分产品带脚轮。此时,可承载的载荷取决于所安装脚轮的载荷能力。

要点如下!

· 请确认每一层的承载能力(kg)。钢管货架的种类与特点

· 请根据存放的物品形状相应选择搁板。

· 请根据要存放的商品大小与数量,选择面宽×进深×高度(mm)、层数。

· 请确认材质(电镀处理、不锈钢等)。 


 


选型工具

热卖产品Hot selling products

提及商品

推荐文章Recommended articles

设计插件software tool查看更多

推荐案例库Related case base

推荐商品Related commodities