欢迎来到米思米 请登录 退出 免费注册
技术之窗
  • 技术文章
    • 全部
    • 新手启航
    • 商品分类
    • 技术文章
    • 成功案例
    • 选型工具
    • 技术课堂
    • 技术问答
关联关键字

油桶搬运车的种类与特点

  • 2024.03.26 10:01:04
  • 米思米
  • 964

· 液压式油桶搬运车

· 带秤油桶搬运车


 液压式油桶搬运车                                                                                                                                       

这种液压式油桶搬运车可在无需用手接触的情况下搬运油桶。

油桶搬运车的种类与特点

 

特点

· 可在无需用手直接接触油桶的情况下将油桶安放在搬运车上。

· 采用液压千斤顶结构,可以轻松提升油桶并装载到托盘上,或是从托盘上卸下。

· 可以轻柔卸载油桶,不会损伤地面。

· 采用4轮车型,推拉时均不会翻倒。


米思米推荐商品:DT型液压油桶搬运车(经济通用型)

油桶搬运车的种类与特点

商品型号:DT250

 

使用方法

可从正方形托盘的4角装卸油桶。

由于采用液压千斤顶结构,可以根据托盘厚度相应调整油桶的提升高度。

油桶搬运车的种类与特点

要点如下!

· 请确认油桶的种类。

(可用于JIS规格的200L钢制油桶)油桶搬运车的种类与特点

· 也有可以将平放的油桶立起后进行搬运的型号。 

· 此外还有外形设计为易于卡紧聚乙烯油桶的搬运车以及带秤的搬运车等。

· 请根据用途相应选择型号(机型)。



 带秤油桶搬运车                                                                                                                                           

只需1台即可同时完成称量和搬运工作的搬运车。

油桶搬运车的种类与特点

 

特点

· 当需要称量油桶重量时,使用这种搬运车更为便利。

· 用于计量桶内原材料的填充量、检查桶内的剩余量。

· 用于油桶的重量管理,能够为提升油桶保管、管理业务的效率作出贡献。

  可同时进行“搬运”与“测量”。


集成了高精度测压元件的计量器一体型油桶搬运车。

油桶搬运车的种类与特点

 

米思米推荐商品:油桶称重车

油桶搬运车的种类与特点

商品型号:DTF450WA

 

小知识  什么是测压元件

用于检测力(质量、扭矩)的传感器。

受力时会将其转换为电信号。又被称为负载传感器。

可以用于任何需要进行“力的测量”的场所。其种类及形态多种多样。

 

要点如下!

·请确认秤量(kg)。油桶搬运车的种类与特点

(油桶中装有原料时的最大重量)

·请确认油桶外径(mm)。

 


选型工具

热卖产品Hot selling products

推荐文章Recommended articles

设计插件software tool查看更多

推荐案例库Related case base

推荐商品Related commodities