欢迎来到米思米 请登录 退出 免费注册
技术之窗
  • 技术文章
    • 全部
    • 新手启航
    • 技术文章
    • 成功案例
    • 选型工具
    • 技术课堂
    • 技术问答
关联关键字

悬臂起重机的种类与特点

  • 2024.04.01 14:32:41
  • 米思米
  • 841

· 悬臂起重机

· 落地固定型悬臂起重机(立柱型)

· 柱装型悬臂起重机(壁挂型)


 悬臂起重机                                                                                                                                                  

这是一种易于安装的起重机,可以轻松提升和移动相对较轻的货物。


悬臂起重机的种类与特点 


特点

· 各吊臂的重量均控制在一个人可以搬动的范围内,因此易于组装和拆卸。

· 吊臂末端带有用于安装电动环链葫芦、手动环链葫芦的安装孔。

· 载荷容量低于500kg,因此无审批及资质要求。

 

用途

· 固定在机械设备的侧面,用于装卸加工对象(工件)。

· 安装在材料仓库,用于材料分拣。

· 安装在工厂、仓库的入口处,用于从卡车上卸货。

· 安装在产品组装区域,用于组装、包装。

 

 落地固定型悬臂起重机(立柱型)                                                                                                                



悬臂起重机的种类与特点


特点

· 可360°旋转。大部分是手动旋转,也有电动旋转的型号。

(包括落地固定式与移动式)

 

 柱装型悬臂起重机(壁挂型)                                                                                                                       


悬臂起重机的种类与特点


特点

· 可180°旋转,安装在柱子、墙壁上的型号。

· 可在悬臂的长度范围内进行起吊作业。

· 安装简便,适合用于专用作业。


悬臂起重机的种类与特点


要点如下!


· 请确认起吊货物的额定载荷(kg)。悬臂起重机的种类与特点

· 请确认吊臂长度(m)。

· 请确认必要扬程(m)。

· 请确认安装方法。

(落地固定型、柱子/墙面安装型、移动型)

· 对于柱装型,可任意设定扬程(m)。

· 请确认是否有起重葫芦。



选型工具

热卖产品Hot selling products

推荐文章Recommended articles

设计插件software tool查看更多

推荐案例库Related case base

推荐商品Related commodities