欢迎来到米思米 请登录 退出 免费注册
技术之窗
  • 技术文章
    • 全部
    • 新手启航
    • 商品分类
    • 技术文章
    • 成功案例
    • 选型工具
    • 技术课堂
    • 技术问答
关联关键字

气动式/电动式平衡器的特点及其种类

  • 2024.04.03 16:33:00
  • 米思米
  • 995

 平衡器                                                                                                                                                          

通过使重物的感受重量变为接近0kg来支持重物移动的机器。


气动式/电动式平衡器的特点及其种类


特点

· 该设备用于工厂生产线或物料搬运区域等,可在零重力条件下将重物转移到输送机或托盘上。

· 根据工件(搬运对象)不同,有各种不同的附件可选。有用于纸板箱、袋子、桶罐或平板、圆柱形物体的附件,此外还有可适用于夹持式、叉式、挂钩式等不同固定方式的附件。也可设计特殊工件专用附件。

· 通过将货物的感受重量降低至接近0kg,可以以较小的力移动货物。

 

起重葫芦式

简便、易操作。

 

气动式

可在更高、更广泛……

的范围内提供支持。

电动式

可重现定位设定。

 

气动式/电动式平衡器的特点及其种类

 

 

 

气动式/电动式平衡器的特点及其种类

 

 

气动式/电动式平衡器的特点及其种类

 


要点如下!


· 请确认是起重葫芦式、气动式还是电动式。

· 请确认作业所需的空间。

· 请确认工件重量 [额定载荷](kgf)/(N)。

· 请确认形状。

· 请确认到天花板的高度(mm)。

· 请确认安装所需的地面空间。

  ※需要与制造商讨论。


 

选型工具

热卖产品Hot selling products

提及商品

推荐文章Recommended articles

设计插件software tool查看更多

推荐案例库Related case base

推荐商品Related commodities