欢迎来到米思米 请登录 退出 免费注册
技术之窗
  • 技术文章
    • 全部
    • 新手启航
    • 商品分类
    • 技术文章
    • 成功案例
    • 选型工具
    • 技术课堂
    • 技术问答
关联关键字

吊钩的用途及其种类、使用方法

  • 2024.04.07 15:03:12
  • 米思米
  • 5110

 吊钩                                                                                                                                                             

用于在现场作业、工厂中吊装重物。

眼型挂钩(重型挂钩、滑钩)


吊钩的用途及其种类、使用方法

 

用途

吊钩拆装方便,常用于需要频繁拆下吊钩的吊装作业。

 

使用方法

在现场作业、工厂中吊装重物时,将吊钩钩挂在重物的吊环上用于进行吊装。


吊钩的用途及其种类、使用方法


 

滑钩

开口比眼型吊钩以及旋转钩更大,便于钩挂直径较粗的物体。包括无安全扣型与带安全扣型。


吊钩的用途及其种类、使用方法


 

安全钩

打开及关闭状态下,安全扣均可自动锁定,即使被压在货物下方,也能方便地拉出。吊钩的开口较大,便于钩挂直径较粗的物体。


吊钩的用途及其种类、使用方法


 

旋转钩

可360°旋转,防止绳索拧在一起。


吊钩的用途及其种类、使用方法


 

J型钩

精心设计的吊钩形状,可用于吊装传统吊钩无法钩挂的物品。可将吊钩轻松安装到吊索或链条上。


吊钩的用途及其种类、使用方法


 

【注意事项】

· 请注意使用载荷。

· 请确保与吊装货物间的匹配(开口宽度)。

 

要点如下!


· 请确认吊装货物的重量。

· 请确认使用载荷(t)。

· 请确认是否需要带防脱落扣具(安全扣)。

· 请确认尺寸、材质(铁、不锈钢)。


 


选型工具

热卖产品Hot selling products

提及商品

推荐文章Recommended articles

设计插件software tool查看更多

推荐案例库Related case base

推荐商品Related commodities