欢迎来到米思米 请登录 退出 免费注册
技术之窗
  • 技术文章
    • 全部
    • 新手启航
    • 商品分类
    • 技术文章
    • 成功案例
    • 选型工具
    • 技术课堂
    • 技术问答
关联关键字

卸扣的特点及其种类

  • 2024.04.07 15:26:00
  • 米思米
  • 4930

 卸扣                                                                                                                                                             

用于将吊装载荷连接到钢丝绳、纤维吊索、链条等的连接配件。


卸扣的特点及其种类

特点

卸扣是最基本的吊具,用于安全可靠地将起重机的吊索与重物连接在一起,从而能够提升并移动吊装载荷。


卸扣的特点及其种类

螺栓型

直杆型

常使用圆柱销。


卸扣的特点及其种类

直杆加长型(U字型)

用于拉出板桩。


卸扣的特点及其种类

弓型(O型)

使用2根钢丝绳进行吊装时,钢丝绳之间不易缠绕在一起。


卸扣的特点及其种类

 

旋入式

直杆型

用于需要频繁拆下的场合。


卸扣的特点及其种类

直杆加长型(U字型)

用于拉出板桩。


卸扣的特点及其种类

弓型(O型)

使用2根钢丝绳进行吊装时,钢丝绳之间不易缠绕在一起。


卸扣的特点及其种类

 

小知识  关于JIS卸扣

在JIS B   2801-1996规格中,将JIS卸扣分为4个等级(M级、S级、T级、V级)。

(例)


卸扣的特点及其种类卸扣的特点及其种类

 

要点如下!


· 请确认吊装货物的重量。

· 请确认使用载荷(t)。

· 请确认尺寸、材质(铁、不锈钢)、表面处理(发黑、电镀)。

· 请确认是螺栓型还是旋入型。


 

选型工具

热卖产品Hot selling products

提及商品

推荐文章Recommended articles

设计插件software tool查看更多

推荐案例库Related case base

推荐商品Related commodities