欢迎来到米思米 请登录 退出 免费注册
技术之窗
  • 技术文章
    • 全部
    • 新手启航
    • 商品分类
    • 技术文章
    • 成功案例
    • 选型工具
    • 技术课堂
    • 技术问答
关联关键字

爪式千斤顶的使用用途

  • 2024.04.08 13:32:20
  • 米思米
  • 2034

 液压爪式千斤顶                                                                                                                                            

带有托爪,可以从间隙中顶升重物的设备。


爪式千斤顶的使用用途


 


· 常规的液压千斤顶,如果重物与地面之间没有足以放下千斤顶的空间,就无法实现顶升。


爪式千斤顶的使用用途

 

     

   爪式千斤顶的使用用途


· 而使用爪式千斤顶时,只要有足以将托爪伸入的缝隙(20mm左右),就能够是吸纳顶升。



爪式千斤顶的使用用途


 

 

提升

这是最基本的使用方法。

由于托爪、头部均可使用,所以使用方法也2倍于传统千斤顶。

托爪部分的允许载荷大约是头部载荷的约1/2。


爪式千斤顶的使用用途



 

对位

液压式的特点在于,能够以毫米为单位进行微调。适合用于完成机械调平等精细作业。


爪式千斤顶的使用用途



 

推动

在机械安装等作业过程中,有时需要稍稍横向推动一些。这种情况下,可以将千斤顶放平后使用,利用墙壁等承受反作用力。

※有些型号不可用于横推,具体规格因制造商而异,必须预先确认。


爪式千斤顶的使用用途


 

要点如下!


· 请确认必要的托爪、头部允许载荷(t)。

· 请确认必要的行程(举升量)(mm)。

· 请确认必要的托爪长度(mm)是标准长度还是加长。


爪式千斤顶的使用用途 


 


选型工具

热卖产品Hot selling products

提及商品

推荐文章Recommended articles

设计插件software tool查看更多

推荐案例库Related case base

推荐商品Related commodities