欢迎来到米思米 请登录 退出 免费注册
技术之窗
  • 技术文章
    • 全部
    • 新手启航
    • 商品分类
    • 技术文章
    • 成功案例
    • 选型工具
    • 技术课堂
    • 技术问答
关联关键字

实验器具的种类与特点

  • 2024.04.10 16:16:08
  • 米思米
  • 1609

· 加热板

· 人造石英型


 加热板                                                                                                                                                          

在实验室、研究室中,用于加热烧杯、烧瓶的设备。

带温度调节器的型号可设定为任意温度。


实验器具的种类与特点


 

特点

· 可放置容器,轻松加热。也可用于加热工业产品的零部件。

 

 人造石英型                                                                                                                                                   


实验器具的种类与特点


 

特点

· 顶板采用人造石英(二氧化硅),耐化学腐蚀、适合高温作业。

· 采用比云母加热器更耐用的石英加热器。

 

小知识  强化安全


温度比设定温度高10℃,则蜂鸣报警。温度比设定温度高20℃,则自动断电。


实验器具的种类与特点


 

要点如下!


· 请确认加热用途。

· 请确认所使用的电源(V)。

· 请确认使用温度范围(℃)。

· 请确认加热板的“温度均匀范围”尺寸(纵×横)(mm)。


 

选型工具

热卖产品Hot selling products

提及商品

推荐文章Recommended articles

设计插件software tool查看更多

推荐案例库Related case base

推荐商品Related commodities