欢迎来到米思米 请登录 退出 免费注册
技术之窗
  • 技术文章
    • 全部
    • 新手启航
    • 商品分类
    • 技术文章
    • 成功案例
    • 选型工具
    • 技术课堂
    • 技术问答
关联关键字

无尘抹布的特点与用途、种类

  • 2024.04.11 09:28:16
  • 米思米
  • 1985

 无尘抹布的特点与用途、种类                                                                                                                        

用于在无尘区域内或是周边进行擦拭作业的无纺布或纺织品。


无尘抹布的特点与用途、种类


特点

· 与常规的抹布相比,其发尘性更低,卫生、安全性方面更为优秀。

· 自发尘较少。

(称为低尘无纺布)=灰尘少

※尘……指灰尘和绒毛

· 多数产品具有优秀的耐化学药品性。

(大多是100%聚丙烯材质。)


 

用途

· 用于在液晶面板、半导体、各种硬盘以及医疗用品的制造工序中进行擦拭作业。

· 用于无尘区域的保养及清洁。

· 用于医院、研究检查设施中的器具清洁。


无尘抹布的特点与用途、种类


 

关于无尘抹布的种类

· 纺织产品(刮水器)……采用特种纤维编织而成,做了抑制发尘处理。

· 莱赛尔纤维……以天然材料(桉树)为原料制成的新型环保天然纤维材料。

· 绉……是在原纸上加工出来的细小褶皱(凹凸),其目的是软化纸张并提高对污垢的吸附力。


 

什么是无尘室

是指进行洁净度管理(污染控制)的有限空间,在这个空间中,将空气中的悬浮颗粒物、悬浮微生物控制在规定的洁净度等级以下,并确保提供给该空间的材料、化学品、水等都达到所要求的洁净度等级,同时还按照要求对温度、湿度、压力等环境条件予以管控。


 

无尘室的规格(洁净度级别)

请参考“无尘间的基本原则和规格表”这篇文章的内容。


 

要点如下!


· 请根据用途相应选择材质。

· 低发尘性、耐化学药品性等

· 无纺布材料等

· 产品规格……聚乙烯包装、盒装片材尺寸、片数等

· 是4折还是抽纸式等


 

选型工具

热卖产品Hot selling products

提及商品

推荐文章Recommended articles

设计插件software tool查看更多

推荐案例库Related case base

推荐商品Related commodities