欢迎来到米思米 请登录 退出 免费注册
技术之窗
  • 技术文章
    • 全部
    • 新手启航
    • 商品分类
    • 技术文章
    • 成功案例
    • 选型工具
    • 技术课堂
    • 技术问答
关联关键字

米思米直线电机模组的速度稳定性怎么样?

  • 2023.10.28 14:55:03
  • 米思米
  • 1595

在自动化技术领域,直线运动机构的稳定性和效率是衡量其性能的重要指标。米思米作为自动化零件领域的佼佼者,今年推出的电驱新品直线电机模组,无疑为行业带来了新的变革。这款模组不仅在速度上实现了显著提升,更在稳定性、设计便捷性、成本节约等方面展现出卓越优势。


米思米直线电机模组.jpeg


首先,从速度稳定性来看,米思米直线电机模组的表现令人瞩目。传统丝杠模组受丝杠传动限制,速度提升面临瓶颈。而米思米直线电机模组则摒弃了丝杠设计,采用磁轨磁力传动方式,动子与定子之间无直接接触,从而大幅减少了机械摩擦和发热,使得速度能够大幅提升,最高可达传统丝杠模组的四倍。更重要的是,这种设计使得模组在运行过程中更加平稳,速度波动极小,确保了高速运动下的精度和稳定性。


除了速度稳定性,米思米直线电机模组在设计便捷性方面也取得了重大突破。传统设计方式中,资深设计师需要投入大量时间进行反复计算,而新手设计师则可能面临计算无从下手的困境。米思米针对这一痛点,推出了专属的选型工具,采用全新算法,最高可节省99%的设计时间。这一工具不仅极大地提高了设计效率,还降低了设计难度,使得即使是新手设计师也能轻松完成选型工作。


在采购成本方面,米思米直线电机模组同样展现出显著优势。传统丝杠模组由于需要多部件分别采买,受不同部件价格浮动影响,采购成本较高。而米思米直线电机模组采用一体式结构设计,结构更精简,不仅减少了采购环节,还降低了采购成本,最大可降低69%。这种一体化的设计还使得模组更加易于安装和维护,进一步降低了企业的使用成本。


性能方面,米思米直线电机模组同样不负众望。模组采用高性能动子(最大推力2000N)和一体式导轨(日本进口材料),确保了重复定位的高精度。同时,直线电机模组采用闭环控制,可实时监控当前位置,避免了传统丝杠模组开环控制无法监控位置的弊端。这种闭环控制方式依靠高分辨率编码器实现实时监控并调整行程距离,不会产生累计误差,从而保证了制造工厂的生产周期和产品质量的稳定性。


此外,米思米直线电机模组还具备高度的灵活性和可扩展性。一个模组上最多可以搭载四个动子,且每个动子均可独立控制。这种设计使得模组能够轻松应对各种复杂的自动化场景,提高了生产线的灵活性和效率。


综上所述,米思米直线电机模组在速度稳定性、设计便捷性、成本节约、性能表现以及灵活性和可扩展性等方面均展现出卓越优势。这款模组的推出不仅标志着米思米在自动化零件标准化方面的二次革命,更为广大企业提供了降本增效的有力工具。在自动化领域日益发展的今天,米思米直线电机模组无疑将成为推动行业进步的重要力量。


※本文中直线电机模组与传统丝杠模组对比,所示数值均根据米思米同规格丝杠模组为参考,米思米社内测算所得

※本文中所示价格,均为未税参考价,请以实际报价为准

选型工具

热卖产品Hot selling products

提及商品

推荐文章Recommended articles

设计插件software tool查看更多

推荐案例库Related case base

推荐商品Related commodities