欢迎来到米思米 请登录 退出 免费注册
技术之窗
  • 技术文章
    • 全部
    • 新手启航
    • 商品分类
    • 技术文章
    • 成功案例
    • 选型工具
    • 技术课堂
    • 技术问答
关联关键字

米思米直线电机模组:减少机械摩擦,使用寿命提升2.5倍

  • 2023.11.11 13:52:25
  • 米思米
  • 819

在快速发展的工业自动化领域,每一个细微的技术进步都可能带来生产效率的显著提升。米思米,作为全球领先的自动化零部件供应商,其最新推出的直线电机模组,正是这样一款集技术创新与实用性于一体的产品。它通过减少机械摩擦,实现了使用寿命的大幅提升,达到了传统丝杠模组的2.5倍以上,为工业制造带来了革命性的改变。


直线电机模组的工作原理是将传统回转电机内部的磁石展开平铺,利用磁力推动滑块进行直线运动。这种设计灵感源自于磁悬浮列车技术,它不仅简化了机械结构,还大幅提升了运动效率和精度。相较于传统丝杠模组,米思米直线电机模组在多个方面展现出了显著的优势。


米思米直线电机模组-高速.png


首先,在速度方面,米思米直线电机模组的表现令人瞩目。其最大速度可达2m/s,是传统丝杠模组(最大速度0.5m/s)的4倍。这意味着在相同的生产周期内,直线电机模组能够完成更多的工作任务,从而显著提升生产效率。此外,直线电机模组的最大加速度也达到了1.5G,是传统丝杠模组的5倍,使其在需要快速响应的场合中更具优势。


除了速度优势外,米思米直线电机模组在定位精度方面也表现出色。其重复定位精度在±5μm以内,远超传统丝杠模组C7级产品的±10μm标准。这种高精度定位能力对于半导体制造、精密测量等对精度要求极高的领域尤为重要。它能够确保生产过程中的精确控制,提高产品质量和稳定性。


米思米直线电机模组-重复定位精度.png


更为关键的是,米思米直线电机模组通过减少机械摩擦,实现了使用寿命的大幅提升。传统丝杠模组由于机械部件之间的摩擦,易产生磨损和发热现象,导致设备寿命较短且需要频繁维护。而直线电机模组采用磁轨磁力传动方式,动子与定子之间无直接接触,从而大幅减少了机械摩擦和发热。这一设计使得米思米直线电机模组的使用寿命长达5万小时以上,约为传统丝杠模组的2.5倍。这不仅降低了企业的维护成本,还减少了停机时间,提高了生产效益。


米思米直线电机模组-寿命长.png


此外,米思米直线电机模组还针对客户的实际需求,解决了多个痛点。传统丝杠模组采用开环控制,无法实时监控当前位置,累积误差大,需要定期停机回原点。这不仅增加了时间成本,还影响了生产效率。而直线电机模组采用闭环控制,能够实时监控滑台动子位置并做出调整,确保运动的精确性。这使得直线电机模组能够实现连续、不间断的运作,大大提高了生产效率。


对于需要多个滑台的应用场景,米思米直线电机模组同样展现出了强大的优势。传统丝杠模组由于只能搭载一个滑台,客户需要为每个滑台配备独立的丝杠模组,这不仅增加了成本,还占用了大量的设备空间。而米思米直线电机模组支持同轴上最多搭载4个滑台,且每个滑台均可独立控制。这一特性不仅大大节省了设备空间,还降低了客户的成本。


米思米直线电机模组-多动子.png


在维护方面,米思米直线电机模组也表现出了显著的优势。传统丝杠模组由于机械结构的复杂性,需要进行大量的维护工作。而直线电机模组通过其无摩擦、无磨损的设计,大大延长了设备的使用寿命,减少了维护成本和停机时间。这使得客户能够更加专注于生产本身,而无需为设备的维护问题分心。


综上所述,米思米直线电机模组凭借其减少机械摩擦、使用寿命提升2.5倍等显著优势,以及针对客户痛点提供的创新解决方案,在工业自动化领域展现出了强大的竞争力和广阔的应用前景。随着技术的不断进步和市场的持续拓展,米思米直线电机模组必将为更多行业客户带来更高效、更可靠的自动化解决方案,推动工业制造的进一步发展。


※本文中直线电机模组与传统丝杠模组对比,所示数值均根据米思米同规格丝杠模组为参考,米思米社内测算所得

※本文中所示价格,均为未税参考价,请以实际报价为准

选型工具

热卖产品Hot selling products

提及商品

推荐文章Recommended articles

设计插件software tool查看更多

推荐案例库Related case base

推荐商品Related commodities